|
Rohrschelleneinheit, Kunststoff, 3/4 Zoll Rohr, Körper aus Polypropylen
Art.-Nr.: 304-S5-PP-12P
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Kunststoffschellen in Blockform für Dickwandiges RohrWeniger Impuls- und Vibrationswirkung auf Ihr Schlauch- oder Rohrsystem mit unseren Rohr-Unterstützungssystemen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Rohrschelleneinheit, Kunststoff, 3/4 Zoll Rohr, Körper aus Polypropylen
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Kunststoffschellen in Blockform für Dickwandiges Rohr
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
Technische Daten
304-S5-PP-12P — Rohrschelleneinheit, Kunststoff, 3/4 Zoll Rohr, Körper aus Polypropylen
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Polypropylen |
| Teilewerkstoff | Edelstahl 304 |
| Rohr-AD | 3/4 Zoll |
| eClass (4.1) | 27060703 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 40174607 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Rohr-AD
|
Länge
|
Biegeradius
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S3-PP-8P | Polypropylene | 1/2 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S5-PP-16P | Polypropylene | 1 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S5-PP-20P | Polypropylene | 1 1/4 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S6-PP-24P | Polypropylene | 1 1/2 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S6-PP-32T | Polypropylene | 2 in. | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
