|
Gaugeable Pre-Swaging Tool, 8 mm Tube OD
Referencia #: MS-ST-8M0GA
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Pre-Swaging ToolsTools preswage ferrules on tube, allowing installers to work in a more open and safe area. This makes installation easy when following the retightening instructions. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Gaugeable Pre-Swaging Tool, 8 mm Tube OD
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Pre-Swaging Tools
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Especificaciones
MS-ST-8M0GA — Gaugeable Pre-Swaging Tool, 8 mm Tube OD
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tube OD | 8 mm |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 36631105 |
| eClass (6.0) | 36631105 |
| eClass (6.1) | 36631105 |
| eClass (10.1) | 36631105 |
| UNSPSC (4.03) | 27111607 |
| UNSPSC (10.0) | 27111607 |
| UNSPSC (11.0501) | 27111607 |
| UNSPSC (13.0601) | 27111607 |
| UNSPSC (15.1) | 27111607 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Longitud
|
Radio de curvatura
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| MS-ST-1010GA | - | 5/8 in. | - | - | Ver producto |
| MS-ST-10M0GA | - | 10 mm | - | - | Ver producto |
| MS-ST-1210 | - | - | - | - | Ver producto |
| MS-ST-12M0GA | - | 12 mm | - | - | Ver producto |
| MS-ST-1610 | - | - | - | - | Ver producto |
| MS-ST-16M0GA | - | 16 mm | - | - | Ver producto |
| MS-ST-200 | - | - | - | - | Ver producto |
| MS-ST-400GA | - | 1/4 in. | - | - | Ver producto |
| MS-ST-600GA | - | 3/8 in. | - | - | Ver producto |
| MS-ST-6M0GA | - | 6 mm | - | - | Ver producto |
| MS-ST-810GA | - | 1/2 in. | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
