|
스테인리스강 계장용 퀵 코넥트 몸체, 0.2Cv, 1/4인치 암나사 NPT, SilcoNert® 코팅된 유체 접촉 부품
Referencia #: SS-QC4-B-4PFJA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
ボディ迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。 Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
스테인리스강 계장용 퀵 코넥트 몸체, 0.2Cv, 1/4인치 암나사 NPT, SilcoNert® 코팅된 유체 접촉 부품
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
ボディ
Sin necesidad de torsión, rotación ni de apretado con llaves; Modelos con, cierre sencillo, cierre en la base y en la espiga y de gran caudal
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Págs. 1-2. Procedimientos recomendados para el manejo de los enchufes rápidos Swagelok: Se deben instalar filtros para proteger los enchufes rápidos. Proteja las espigas y las bases con guardapolvos o protectores cuando no estén acoplados.
Especificaciones
SS-QC4-B-4PFJA — 스테인리스강 계장용 퀵 코넥트 몸체, 0.2Cv, 1/4인치 암나사 NPT, SilcoNert® 코팅된 유체 접촉 부품
| Atributo | Valor |
|---|---|
| 空気混入量 | 0,3 cm3 |
| ボディ材質 | Acier inoxydable 316 |
| 洗浄プロセス | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| コネクション1 サイズ | 1/4 po |
| コネクション1 タイプ | Filetage NPT femelle |
| 最大Cv | 0,2 en association avec une tige DESO ; 0,3 en association avec une tige SESO |
| 潤滑剤 | Dow Corning 111 |
| Oリング材質 | Élastomère fluorocarboné FKM |
| メッキ/被膜 | Composants en contact le fluide avec revêtement Sulfinert |
| 最高使用圧力(最高温度での接続時) | 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C |
| 最高使用圧力(室温での接続時) | 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C |
| 最高使用圧力(室温での切り離し時) | 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C |
| 最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) | 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C |
| シリーズ | QC4 |
| スピリッジ(流体流出量) | 0,3 cm3 |
| 試験 | 0,3 cm3 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 40141721 |
| UNSPSC (11.0501) | 31163101 |
| UNSPSC (13.0601) | 31163101 |
| UNSPSC (15.1) | 31163101 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163101 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PF | Latón | 1/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-2PM | Latón | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-400 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-4MT | Latón | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-4PF | Latón | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-4PM | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-6M0 | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-600 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-6PF | 황동 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-6PM | 황동 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC8-B-810 | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| B-QC8-B-8PF | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| B-QC8-B-8PM | 황동 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-200 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-2PF | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 암나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-2PM | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400IS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K5 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400-SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4FT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4MT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFEP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK5 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMEP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMKR | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-6M0 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-10M0 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600IS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600K1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600K2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600K3 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6MT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6PF | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6PM | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6PMIS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-12M0 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-810K5 | 316ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8FT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8MT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8PF | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8PM | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
