text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 관통 유로형 퀵 코넥트 몸체, 1/2인치 수나사 ISO 평행 나사(QF8 시리즈)

型番: SS-QF8-B-8MS

仕様

属性 値
ボディ材質 316 스테인리스강
洗浄プロセス 표준 세정 및 포장(SC-10)
コネクション1 サイズ 1/2인치
コネクション1 タイプ 수나사 ISO 평행나사
最大Cv 11.5 - 스템과 체결
潤滑剤 다우 코닝 111
Oリング材質 탄화플루오르 FKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 100PSIG @ 400°F /6.8BAR @ 204°C
最高使用圧力(室温での接続時) 6000PSIG @ 70°F /413BAR @ 21°C
シリーズ QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
ボディ

メンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

警告: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 관통 유로형 퀵 코넥트 몸체, 1/2인치 수나사 ISO 평행 나사(QF8 시리즈)

型番: SS-QF8-B-8MS
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ボディ
メンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。

仕様

SS-QF8-B-8MS — 스테인리스강 관통 유로형 퀵 코넥트 몸체, 1/2인치 수나사 ISO 평행 나사(QF8 시리즈)

属性 値
ボディ材質 316 스테인리스강
洗浄プロセス 표준 세정 및 포장(SC-10)
コネクション1 サイズ 1/2인치
コネクション1 タイプ 수나사 ISO 평행나사
最大Cv 11.5 - 스템과 체결
潤滑剤 다우 코닝 111
Oリング材質 탄화플루오르 FKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 100PSIG @ 400°F /6.8BAR @ 204°C
最高使用圧力(室温での接続時) 6000PSIG @ 70°F /413BAR @ 21°C
シリーズ QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QF12-B-12PF Messing 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
B-QF4-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
B-QF4-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
B-QF8-B-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QF12-B-1210 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QF12-B-12PF Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QF12-B-12PM Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QF16-B-1610 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QF16-B-16PF Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QF16-B-16PM Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QF4-B-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-QF4-B-4FT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 - - 製品を見る
SS-QF4-B-4MS 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 - - 製品を見る
SS-QF4-B-4MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - 製品を見る
SS-QF4-B-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 製品を見る
SS-QF4-B-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 製品を見る
SS-QF4-B-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-QF4-B-6M0 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-QF4-B-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - 製品を見る
SS-QF4-B-6PM 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - 製品を見る
SS-QF8-B-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-QF8-B-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - 製品を見る
SS-QF8-B-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-QF8-B-8FS 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO/BSP 평행나사 - - 製品を見る
SS-QF8-B-8PF 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - 製品を見る
SS-QF8-B-8PM 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。