Flanschadapter — DIN‑Flansche
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/8 bis 2 Zoll (3 bis 50 mm)
- gerade Verschraubungen
- Edelstahl 316/316L, Alloy 400, Alloy 600, Alloy C-276
- Max. 20 psig (1,4 bar) bis 6000 psig (413,7 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Flanschadapter — DIN‑Flansche — Straights
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-12M0-F15M-40-C 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting DN 15 DIN Flange, Class PN 40 SS-12M0-F25M-40-C 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting DN 25 DIN Flange, Class PN 40
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden