Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Verschlusskappen und Stopfen
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 1 Zoll
- Edelstahl 316
- für mittleren und hohen Druck
- Max. 20.000 psig (1.378 bar) bis 60.000 psig (4.134 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Verschlusskappen und Stopfen — Plugs
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2PL4M 316 Stainless Steel 1/4 in. Male Medium-Pressure Coned and Threaded Connection - - PL6M 316 Stainless Steel 3/8 in. Male Medium-Pressure Coned and Threaded Connection - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden