|
不带阀门的不锈钢仪表快速接头管茎,0.8 Cv,3/8 in. 外螺纹 NPT
Part #: SS-QC6-S-6PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StemsMake quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage. Log in or Register to view price お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Warning: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Warning: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。
不带阀门的不锈钢仪表快速接头管茎,0.8 Cv,3/8 in. 外螺纹 NPT
Log in or Register to view price
Catalogs
Stems
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
Specifications
SS-QC6-S-6PM — 不带阀门的不锈钢仪表快速接头管茎,0.8 Cv,3/8 in. 外螺纹 NPT
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 不锈钢 |
| Cleaning Process | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| Connection 1 Size | 3/8 in. |
| Connection 1 Type | 外螺纹 NPT |
| CV Maximum | 0.8 - 与标准或逆流本体连接时,1.6 - 与全流量本体连接时 |
| Lubricant | 所有元件均无润滑剂 |
| O-Ring Material | 碳氟 FKM |
| Pressure Rating Coupled at Max Temp | 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C |
| Pressure Rating Coupled at Room Temp | 1500 PSIG @ 70 °F /103 BAR @ 21 °C |
| Series | QC6 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-S-2PM | Brass | 1/8 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| B-QC4-S-400 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| B-QC4-S-400K1 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| B-QC4-S-400K3 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| B-QC4-S-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| B-QC4-S-4PM | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
| B-QC4-S-6M0 | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| B-QC6-S-4PF | Latón | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | View Product |
| B-QC6-S-4PM | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
| B-QC6-S-600 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-200 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-2PF | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-2PM | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K5 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4FT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4MT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4PF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4PMK2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-6M0 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-10M0 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-600 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-6PF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QC8-S-12M0 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QC8-S-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QC8-S-8PF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QC8-S-8PM | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
