text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de puente de montaje para válvulas de bola series 43G y 43 a actuadores neumáticos Swagelok ISO 5211, tamaño de brida F04, acoplamiento DIN de 11 mm

Art.-Nr.: SS-MB-43G-F04-11DIN-M

Technische Daten

Attribute Wert
Reinigungsverfahren 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Für Serie 43シリーズ・ボール・バルブおよびISO 5211準拠Swagelokエアー・アクチュエーター
eClass (4.1) 27221302
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37019204
eClass (6.1) 37019204
eClass (10.1) 37019204
UNSPSC (4.03) 40141616
UNSPSC (10.0) 40141616
UNSPSC (11.0501) 40141616
UNSPSC (13.0601) 40141616
UNSPSC (15.1) 40141616
UNSPSC (17.1001) 40141616
Montagebügelsatz

Wählen Sie aus einer Vielfalt von Ersatzteilen und Zubehör für unsere Sweagelok-Ventile aus.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Warnung: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Conjunto de puente de montaje para válvulas de bola series 43G y 43 a actuadores neumáticos Swagelok ISO 5211, tamaño de brida F04, acoplamiento DIN de 11 mm

Art.-Nr.: SS-MB-43G-F04-11DIN-M

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Montagebügelsatz
Wählen Sie aus einer Vielfalt von Ersatzteilen und Zubehör für unsere Sweagelok-Ventile aus.

Es sind keine Dateien oder Kataloge mit diesem Produkt verbunden

Technische Daten

SS-MB-43G-F04-11DIN-M — Conjunto de puente de montaje para válvulas de bola series 43G y 43 a actuadores neumáticos Swagelok ISO 5211, tamaño de brida F04, acoplamiento DIN de 11 mm

Attribute Wert
Reinigungsverfahren 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Für Serie 43シリーズ・ボール・バルブおよびISO 5211準拠Swagelokエアー・アクチュエーター
eClass (4.1) 27221302
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37019204
eClass (6.1) 37019204
eClass (10.1) 37019204
UNSPSC (4.03) 40141616
UNSPSC (10.0) 40141616
UNSPSC (11.0501) 40141616
UNSPSC (13.0601) 40141616
UNSPSC (15.1) 40141616
UNSPSC (17.1001) 40141616
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
MS-1K-6 - - - - - Produkt anzeigen
MS-MB-41 - - - - - Produkt anzeigen
MS-MB-43 - - - - - Produkt anzeigen
MS-MB-43Y - - - - - Produkt anzeigen
MS-MB-44 - - - - - Produkt anzeigen
MS-MB-45 - - - - - Produkt anzeigen
MS-MB-45Y - - - - - Produkt anzeigen
MS-MB-62 - - - - - Produkt anzeigen
MS-MB-62-133 - - - - - Produkt anzeigen
MS-MB-63 - - - - - Produkt anzeigen
MS-MB-63-131 - - - - - Produkt anzeigen
MS-MB-65 - - - - - Produkt anzeigen
MS-MB-65-135 - - - - - Produkt anzeigen
MS-MB-67 - - - - - Produkt anzeigen
MS-MB-68 - - - - - Produkt anzeigen
MS-MB-83-131 - - - - - Produkt anzeigen
MS-MB-83-133 - - - - - Produkt anzeigen
MS-MB-AFS-133 - - - - - Produkt anzeigen
SS-MB-41 316 Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-MB-41G Acero Inoxidable - - - - Produkt anzeigen
SS-MB-43 316 Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-MB-43G Acero Inoxidable - - - - Produkt anzeigen
SS-MB-43G-133 - - - - - Produkt anzeigen
SS-MB-43Y 316 Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-MB-44 316 Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-MB-45 316 Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-MB-45-F05-14DIN-M - - - - - Produkt anzeigen
SS-MB-45Y 316 Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-MB-62 316 Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-MB-62-133 316 Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-MB-62-F04-11DIN-M 316 Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-MB-63 316 Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-MB-63-131 316 Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-MB-63-F05-14DIN-M - - - - - Produkt anzeigen
SS-MB-65 316 Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-MB-65-135 316 Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-MB-65-F05-14DIN-M - - - - - Produkt anzeigen
SS-MB-67 316 Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-MB-68 316 Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-MB-83-131 316 Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-MB-83-133 316 Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-MB-83-F04-11DIN-M - - - - - Produkt anzeigen
SS-MB-AFS-133 - - - - - Produkt anzeigen
SS-MB-AFS-F05-14DIN-M 316 Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.