|
316 Stainless Steel Purge Valve, 1/2 in. MNPT
型番: SS-4PM8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
Purge Valve, Straight PatternHelp vent signal line pressure to atmosphere to assist in the calibration of your control device with Swagelok bleed and purge valves. ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
カタログ
Purge Valve, Straight Pattern
Presiones de servicio hasta 689 bar (10 000 psig); Temperaturas hasta 454°C (850°F); Materiales de acero inoxidable 316, acero al carbono o aleación 400; Presiones de servicio hasta 275 bar (4 000 psig); Temperaturas hasta 315°C (600°F); Materiales de acero inoxidable 316, latón o acero al carbono
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
仕様
SS-4PM8 — 316 Stainless Steel Purge Valve, 1/2 in. MNPT
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/2 in. |
| Connection 1 Type | Male NPT |
| Handle Style | Knurled |
| eClass (4.1) | 37010264 |
| eClass (5.1.4) | 27293301 |
| eClass (6.0) | 37010203 |
| eClass (6.1) | 37010203 |
| eClass (10.1) | 37010203 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141658 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4P-2M | Latón | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | 製品を見る |
| B-4P-4M | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 製品を見る |
| B-4P-4M-MP-SC11 | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 製品を見る |
| B-4P-6M | Latón | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | 製品を見る |
| S-4P-4M | Acero al carbono | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 製品を見る |
| SS-4P-2M | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | 製品を見る |
| SS-4P-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 製品を見る |
| SS-4P-4M | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 製品を見る |
| SS-4P-4T | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Extensión de Tubo | - | - | 製品を見る |
| SS-4P-6M | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | 製品を見る |
| SS-4PM2RT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 製品を見る |
| SS-4PST4 | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male UNF Thread | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
