Swagelok®アンモニア・サンプラー
Swagelokアンモニア・サンプラーを使用することで、液体や気化したアンモニアの作業者への曝露を最小限に抑えることができるため、無水アンモニア・サンプリングの安全性が向上します。また、サンプリング作業が標準化されることにより、サンプリング・プロセスが大幅に短縮され、工場内でアンモニア・サンプルを運搬する必要が無くなります。
サンプリング専門スタッフに相談する무수 암모니아는 비료, 플라스틱, 섬유, 석유 등을 생산하는 데 사용됩니다. 저장 탱크 내의 암모니아 응력 부식 균열과 제품 품질 문제를 방지하려면, 제품을 정기적으로 샘플링하여 수분 함량이 0.2%~0.5% 사이인지 확인해야 합니다.
Swagelok의 클로즈 루프 암모니아 샘플링 장치는 기존 암모니아 샘플 수집 방식의 고질적인 문제를 해소하도록 설계되었습니다. Swagelok 암모니아 샘플러의 특징:
- 클로즈 샘플 고정기(Fixture): Swagelok 암모니아 샘플러의 특징은 작업자의 노출과 과도한 누출로 인한 환경 영향을 제한하여 안전성을 개선하는 클로즈 샘플 고정기(Fixture)입니다. 이 구조에는 폭넓은 작업자 PPE가 필요 없습니다. 또한, 전면 유리를 통해 작업자가 샘플 상태를 육안으로 모니터링할 수 있습니다. 단일 또는 이중 고정기(Fixture) 구조로 공급 가능합니다.
- 사전 냉각 잔류물 튜브: 차가운 암모니아는 고정기(Fixture)와 잔류물 튜브로부터 열을 빼앗는 저온 수조를 만들어 충전 정확도를 위협할 수 있는 끓음을 방지하는 데 사용됩니다. 저온 수조의 충전 수위는 높은 배출 튜브를 사용하여 제어됩니다. 이를 통해 오래된 암모니아의 공급 라인을 비우고 신선한 샘플을 얻을 수 있습니다. 암모니아 패스트 루프는 샘플링 밸브를 냉각하며 동심 튜브는 샘플 라인을 사전 냉각합니다.
- 반자동 분배: 충전 공정에 도움이 되도록 잔류물 튜브에 캡 어셈블리가 장착되어 있습니다. 잔류물 튜브를 충전할 때, 정확하고 정밀한 샘플 크기를 분배하는 데 캡 어셈블리가 도움이 됩니다. 캡 어셈블리는 잔류물 튜브의 상단을 밀봉하며 충전 수위를 제어합니다. 범람물이 저온 수조로 비워지면서 일관적인 샘플 크기를 보장합니다. 잔류물 튜브 크기는 100 mL 또는 250 mL로 선택할 수 있습니다.
- 단일 핸들 작동: 하나의 핸들로 샘플러 기능을 제어하므로 사용이 쉬우며 작업자 오류를 방지하는 데 도움이 됩니다. 기어 메커니즘을 통해 하나의 핸드휠로 네 밸브가 제어되며, “꺼짐,” “퍼지,” “냉각,” “샘플” 기능이 제어됩니다. 시운전 및 유지보수 도중 조정이 가능하도록 추가 제어 밸브가 제공될 수 있습니다.
- 터치 스크린 히터 제어: 모든 히터 작동을 제어하는 데 터치 스크린이 사용되므로, 일관성이 향상되며 과열이 방지됩니다. 사용하기 쉽고 직관적인 작업자 인터페이스에 단계별 온스크린 지침이 제공되므로 작업자의 혼동이 최소화됩니다.
각 샘플러는 숙련된 유체 시스템 기술자가 고객 사양에 따라 제조합니다. 모든 Swagelok 암모니아 샘플러는 엄격하게 테스트되며 Swagelok 한정 평생 품질 보증으로 지원됩니다.
애플리케이션 가이드 보기
Swagelok 어셈블리에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.
This manual contains installation, operation, and maintenance information for the safe and effective operation of the Swagelok® Ammonia Sampler.
The Swagelok® ammonia sampler is a closed-loop sampling unit that minimizes exposure to the operator and introduces consistency into the sampling operation.

Swagelok 평가 및 자문 서비스
암모니아 샘플링이나 다른 샘플링 또는 유체 시스템 등 어떤 문제든 간에 Swagelok 전문가들이 귀사 시설을 방문하여 운영 성과를 개선하고, 잠재적인 안전 및 환경 문제를 해소하며, 최적의 시스템 성능과 효율성을 달성하도록 지원할 수 있습니다.
필요한 샘플링 지원 확보하기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

샘플링 지점에서 누출을 줄이는 방법
정유 공장, 화학 플랜트 및 기타 시설에서 비산 배출을 줄일 수 있는 새로운 방법을 추구함에 따라, 클로즈 루프 샘플링 시스템을 지정하는 것이 비교적 간단하고 비용 효율적인 한 가지 전략이 될 수 있습니다.

Do’s and Don’ts for Sampling System Accuracy
Follow these do’s and don’ts to obtain more accurate, representative samples from your industrial sampling system.

Field Engineering Q&A: How a Global Engineering Team is Making an Impact to Deliver Better Fluid and Sampling System Performance
Swagelok field engineers can help fluid and sampling system operators solve issues from leaks to sampling inaccuracy and everything in between. Here’s everything you need to know about Swagelok field engineering.

Your Industrial Fluid System Safety Checklist
Follow these best practices to enhance the safety of your industrial fluid system.