|
Трубный обжимной фитинг Swagelok из перфторалкокси (PFA), переходная муфта, трубный обжимной фитинг 1/2 дюйма – трубный обжимной фитинг 3/8 дюйма
Art.-Nr.: PFA-820-6-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
ストレート型ストレート型のレデューサー継手を使用すると、異なるサイズの配管を直線的に接続可能ー要求の厳しい配管システムのフロー効率を維持するのに適しています。 Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Warnung: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Трубный обжимной фитинг Swagelok из перфторалкокси (PFA), переходная муфта, трубный обжимной фитинг 1/2 дюйма – трубный обжимной фитинг 3/8 дюйма
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
ストレート型
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Technische Daten
PFA-820-6-6 — Трубный обжимной фитинг Swagelok из перфторалкокси (PFA), переходная муфта, трубный обжимной фитинг 1/2 дюйма – трубный обжимной фитинг 3/8 дюйма
| Attribute | Wert |
|---|---|
| ボディ材質 | Перфторалкокси (PFA) |
| ボアード・スルー | いいえ |
| 洗浄プロセス | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| コネクション1 サイズ | 1/2 дюйма |
| コネクション1 タイプ | Трубный обжимной фитинг Swagelok® |
| コネクション2 サイズ | 3/8 дюйма |
| コネクション2 タイプ | Трубный обжимной фитинг Swagelok® |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37060710 |
| eClass (5.1.4) | 37019190 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37019190 |
| eClass (10.1) | 37019190 |
| UNSPSC (4.03) | 40141813 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183112 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-R-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Produkt anzeigen |
| B-100-R-2 | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Produkt anzeigen |
| B-1010-6-6 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-1010-6-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-10M0-6-6M | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-1210-6-8 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-1410-6-12 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-200-6-1 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-200-R-4 | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| B-300-R-4 | Latón | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| B-400-6-1 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| B-400-6-2 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| B-400-R-6 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| B-500-6-4 | Latón | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| B-600-6-4 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| B-600-R-10 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 5/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| B-600-R-8 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| B-6M0-R-6 | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| B-810-6-4 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| B-810-6-6 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| B-810-R-6 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| B-8M0-R-6M | Latón | 8 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| M-810-6-4 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| PFA-420-6-2 | PFA | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| PFA-620-6-4 | PFA | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| PFA-820-6-4 | PFA | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-100-R-2 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-100-R-2BT | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-100-R-4 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-100-R-4BT | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-100-R-6M | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
| SS-1010-6-6 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-1010-6-8 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-1010-R-12 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
| SS-1010-R-16 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
| SS-1010-R-8 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-61-6 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-6-6M | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-6-8M | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-R-12M | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-R-4 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-R-6 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-R-6M | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-R-8 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-R-8M | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
| SS-1210-6-10 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-1210-6-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-1210-6-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-1210-6-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-1210-R-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
| SS-1210-R-16 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
| SS-1210-R-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrleitungsadapter | Produkt anzeigen |
| SS-1210-R-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrleitungsadapter | Produkt anzeigen |
| SS-1210-R-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-6-10M | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-6-6M | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-6-8M | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-R-10M | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-R-12 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-R-16M | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 16 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-R-18M | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 18 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-R-20M | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 20 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-R-22M | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 22 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-R-25M | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 25 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-R-6 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-R-6M | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-R-8 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-R-8M | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
| SS-1410-6-12 | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-15M0-6-12M | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-1610-2R-16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1 Zoll | Swagelok®-Rohrleitungsadapter | Produkt anzeigen |
| SS-1610-6-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-1610-6-4 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-1610-6-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-1610-R-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
| SS-1610-R-20 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
| SS-1610-R-24 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
| SS-1610-R-32 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 2 Zoll | Vormontierter Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
| SS-1610-R-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-6-10M | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-6-12M | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-R-12M | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-6-12M | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-R-12 | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-R-12M | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-R-22M | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 22mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-R-25M | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 25mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-2000-6-16 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-2000-R-24 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-200-6-1 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-200-6-1BT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-200-R-1 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-200-R-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-200-R-4 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-200-R-4BT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-200-R-6 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-200-R-6BT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-200-R-6M | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-200-R-8 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-200-R-8BT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-6-8 | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-2400-6-16 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-6-16 | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-6-18M | 316 스테인리스강 | 25 mm | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 18 mm | 스웨즈락® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-R-18M | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 18mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-2M0-R-2 | 316 스테인리스강 | 2mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-300-6-2 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-300-R-2 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-300-R-4 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-6-4 | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-R-10M | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-R-2 | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-R-4 | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-R-6M | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-R-6MBT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-400-6-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-400-6-1BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-400-6-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-400-6-2BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-400-6-3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-400-6BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-400-R-10 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-400-R-12 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-400-R-12BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-400-R-12M | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-400-R-16 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-400-R-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-400-R-3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/16인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-400-R-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-400-R-5 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-400-R-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-400-R-6BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-400-R-6M | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-400-R-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-400-R-8BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-400-R-8M | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-R-4 | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-R-6M | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-500-6-4 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-500-R-6 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-600-6-1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-600-6-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-600-6-2BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-600-6-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-600-6-4BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-600-6-5 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-600-R-10 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-600-R-10M | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-600-R-12 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-600-R-16 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-600-R-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-600-R-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-600-R-8 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-600-R-8BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-6-1 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-61-2 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-61-4 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-6-2M | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 2mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-6-3M | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-6-3MBT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-6-4M | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-R-10M | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-R-12M | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-R-12MBT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-R-18M | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 18mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-R-2 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-R-3M | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-R-4 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-R-6 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-R-6M | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-R-8 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-R-8M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Produkt anzeigen |
| SS-810-6-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Produkt anzeigen |
| SS-810-6-2BT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Produkt anzeigen |
| SS-810-6-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Produkt anzeigen |
| SS-810-6-4BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-810-6-4SC11 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-810-6-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-810-6BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-810-R-10 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 5/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-810-R-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-810-R-12BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-810-R-12M | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-810-R-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-810-R-16BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-810-R-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-810-R-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-810-R-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-6-6M | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-6-8 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-R-10M | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-R-12M | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-R-16M | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-R-4 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-R-6 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-R-6M | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-R-8 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Produkt anzeigen |
| T-400-6-2 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
| T-600-6-4 | Из фторопласта (PTFE) | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
