text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Port Connector, 1/8 in. Tube OD

Код изделия: SS-201-PC

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/8 дюйма
Тип соединения 1 Трубный переходник Swagelok®
Размер соединения 2 1/8 дюйма
Тип соединения 2 Соединение для проходного канала
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Прямые

Прямой соединитель для проходного канала обеспечивает надежное соединение в компактных и ответственных газовых и жидкостных системах.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Port Connector, 1/8 in. Tube OD

Код изделия: SS-201-PC
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прямые
Прямой соединитель для проходного канала обеспечивает надежное соединение в компактных и ответственных газовых и жидкостных системах.

Технические характеристики

SS-201-PC — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Port Connector, 1/8 in. Tube OD

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/8 дюйма
Тип соединения 1 Трубный переходник Swagelok®
Размер соединения 2 1/8 дюйма
Тип соединения 2 Соединение для проходного канала
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-1211-PC-8 Brass 3/4 in. Port Connector 1/2 in. Port Connector Просмотр изделия
B-401-PC Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Port Connector Просмотр изделия
B-601-PC Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Port Connector Просмотр изделия
B-811-PC Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector Просмотр изделия
B-811-PC-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector Просмотр изделия
M-401-PC Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Port Connector Просмотр изделия
M-811-PC Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector Просмотр изделия
S-811-PC Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector Просмотр изделия
SS-1011-PC 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Port Connector Просмотр изделия
SS-101-PC 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Adapter 1/16 in. Port Connector Просмотр изделия
SS-10M1-PC 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 10 mm Port Connector Просмотр изделия
SS-10M1-PC-6M 316 Stainless Steel 10 mm Port Connector 6 mm Port Connector Просмотр изделия
SS-10M1-PC-8M 316 Stainless Steel 10 mm Port Connector 8 mm Port Connector Просмотр изделия
SS-1211-PC 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Port Connector Просмотр изделия
SS-1211-PC-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Port Connector Просмотр изделия
SS-12M1-PC 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 12 mm Port Connector Просмотр изделия
SS-12M1-PC-10M 316 Stainless Steel 12 mm Port Connector 10 mm Port Connector Просмотр изделия
SS-12M1-PC-6M 316 Stainless Steel 12 mm Port Connector 6 mm Port Connector Просмотр изделия
SS-12M1-PC-8M 316 Stainless Steel 12 mm Port Connector 8 mm Port Connector Просмотр изделия
SS-1611-PC 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Port Connector Просмотр изделия
SS-1611-PC-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Port Connector Просмотр изделия
SS-1611-PC-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Port Connector Просмотр изделия
SS-16M1-PC 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 16 mm Port Connector Просмотр изделия
SS-16M1-PC-12M 316 Stainless Steel 16 mm Port Connector 12 mm Port Connector Просмотр изделия
SS-18M1-PC 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 18 mm Port Connector Просмотр изделия
SS-2000-PC 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 1/4 in. Port Connector Просмотр изделия
SS-201-PC-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Port Connector 1/16 in. Port Connector Просмотр изделия
SS-20M1-PC 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Adapter 20 mm Port Connector Просмотр изделия
SS-2400-PC 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1 1/2 in. Port Connector Просмотр изделия
SS-25M1-PC 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Adapter 25 mm Port Connector Просмотр изделия
SS-3M1-PC 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Adapter 3 mm Port Connector Просмотр изделия
SS-401-PC 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Port Connector Просмотр изделия
SS-401-PC-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Port Connector 1/16 in. Port Connector Просмотр изделия
SS-401-PC-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Port Connector 1/8 in. Port Connector Просмотр изделия
SS-401-PC-6M 316 Stainless Steel 1/4 in. Port Connector 6 mm Port Connector Просмотр изделия
SS-401-PCBLBQ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Port Connector Просмотр изделия
SS-501-PC 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Adapter 5/16 in. Port Connector Просмотр изделия
SS-601-PC 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Port Connector Просмотр изделия
SS-601-PC-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Port Connector 1/8 in. Port Connector Просмотр изделия
SS-601-PC-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Port Connector 1/4 in. Port Connector Просмотр изделия
SS-6M1-PC 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 6 mm Port Connector Просмотр изделия
SS-6M1-PC-3M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 6 mm Port Connector Просмотр изделия
SS-811-PC 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector Просмотр изделия
SS-811-PC-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Port Connector Просмотр изделия
SS-811-PC-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector Просмотр изделия
SS-8M1-PC 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 8 mm Port Connector Просмотр изделия
SS-8M1-PC-6M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 8 mm Port Connector Просмотр изделия

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.