Перепускные клапаны — Пропорциональные перепускные клапаны, серии R3, R4, RL3, RL4 и KVV
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 1/2 дюйма (от 6 до 12 мм)
- от -40°F (-40°C) до 300°F (148°C)
- Нерж. сталь 316
- От 225 фунтов на кв. дюйм, ман. (15,5 бара) до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (413 бар)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Relief Valves — Proportional Relief Valves, R3, R4, RL3, RL4 and KVV Series — Adjustable Relief Valve
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2KVV11DE1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT KVV11DI1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT KVV11DG1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT -
Relief Valves — Proportional Relief Valves, R3, R4, RL3, RL4 and KVV Series — High Pressure Relief Valve
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4R3A1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-4R3A5 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT SS-4R3A5-KZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT SS-4R3A5-NE 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT SS-4R3A5-RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread SS-4R3A-KZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-4R3A5-BU 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT SS-4R3A5-EP 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT SS-4R3A 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-4R3A-BU 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-4R3A-EP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-6R3A-MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting SS-8R3A-MM 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting SS-R4M8F8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT SS-R4M8S8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting SS-R4S12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting SS-R4S8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting -
Relief Valves — Proportional Relief Valves, R3, R4, RL3, RL4 and KVV Series — Low Pressure Relief Valve
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-RL4S12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting SS-RL3M4-F4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT SS-RL3M4F4-RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread SS-RL3S4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-RL3S4-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-RL3S6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting SS-RL4M8F8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT SS-RL3M4-S4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-RL3S4-EP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-RL3S4-MO 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-RL3S8MM 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting SS-RL4M8S8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting SS-RL4S8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting SS-RL3S4-KZ-11602 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting
Наличие изделий по местоположению склада
часов