Модули пробоотборного зонда Swagelok®
В модулях Swagelok зонды используются совместно с клапанными блоками, что повышает безопасность и обеспечивает чистоту проб и своевременность их доставки. Предусмотрена взаимная блокировка зондов для защиты оборудования и взаимная блокировка клапанов, повышающая безопасность эксплуатации.
Получите ответы на свои вопросыМодули пробоотборного зонда Swagelok (SPM) представляют собой предварительно смонтированные решения для применения в поточных анализаторах с целью измерения концентрации ключевых компонентов газовых и жидкостных потоков для обеспечения точного управления техпроцессом. Модуль SPM состоит из приварного пробоотборного зонда (SPW) или выдвижного пробоотборного зонда (SPR) и клапанного блока отсечения со сбросом для пробоотборного зонда (SPV). Использование пробоотборных зондов совместно с клапанными блоками пробоотборных зондов может улучшить безопасность и чистоту проб, а также своевременность их доставки.
Безопасность
Процесс отбора технологической пробы для потокового анализатора может быть трудновыполним с точки зрения безопасности, поскольку техпроцесс зачастую характеризуется высоким давлением и температурой. Использование клапанного блока отсечения со сбросом в точке отбора позволяет обеспечить надлежащую изоляцию технологической среды и сброс давления в аналитической системе с помощью клапана сброса.
Чистота проб
Важно взять пробу без содержания твердых частиц, которые могут повредить анализатор. Установка же зонда в центре технологической линии позволяет обеспечить отбор репрезентативных проб, при этом зонд также помогает отфильтровывать технологические частицы.
Своевременность
Чтобы управлять эффективностью техпроцесса, потоковый анализатор должен быстро получать пробы для своевременного внесения необходимых корректировок. Одним из способов минимизации задержки на пути к анализатору является уменьшение объема аналитической системы. Использование пробоотборного зонда может существенно уменьшить объем системы по сравнению с отбором проб через патрубок.
Каталоги модулей пробоотборного зонда
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Características: Amplia variedad de sondas para diferentes aplicaciones; Las sondas interconectadas protegen el equipo; Las válvulas interconectadas mejoran la seguridad y la operación
Заказное производство для всех отраслей
Узнайте, как прошедшие обучение Swagelok специалисты могут сэкономить вам время и улучшить работу вашей жидкостной или газовой системы, выполнив ее проектирование и сборку.
Получить необходимую поддержкуРесурсы Swagelok специально для вас
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。
光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現
ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。
カスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現
高温用圧力逃がし弁システムの組み立てにSwagelokカスタム・ソリューションズを活用することで、製造プロセスのスピードアップ、人件費の削減、システムの品質確保を実現したシャルボノー・インダストリーズ社の事例を紹介します。