Flexible tressé en acier inoxydable avec tube central en PTFE, adaptateurs pour tubes Swagelok en acier inoxydable 3/8 po, longueur flexible 41,7 cm (16,4 po)
Код изделия: SS-6BHT-18
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Flexible en PTFE série TApportez de la souplesse à vos applications nécessitant une compatibilité chimique des matériaux ou une dissipation de l'électricité statique, grâce aux flexibles à paroi lisse avec tube central en PTFE. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Flexible tressé en acier inoxydable avec tube central en PTFE, adaptateurs pour tubes Swagelok en acier inoxydable 3/8 po, longueur flexible 41,7 cm (16,4 po)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Flexible en PTFE série T
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど
■ 使用温度範囲:20℃から204℃まで/■ 最高使用圧力:1.89 MPa/■ サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで
Технические характеристики
SS-6BHT-18 — Flexible tressé en acier inoxydable avec tube central en PTFE, adaptateurs pour tubes Swagelok en acier inoxydable 3/8 po, longueur flexible 41,7 cm (16,4 po)
Атрибут | Значение |
---|---|
Matériau du corps | PTFE |
Dimension du raccordement 1 | 3/8 po |
Type du raccordement 1 | Adaptateur pour tube Swagelok® |
Dimension du raccordement 2 | 3/8 po |
Type du raccordement 2 | Adaptateur pour tube Swagelok® |
Longueur de flexible | 41,7 cm (16,4 po) |
Diamètre du flexible | 3/8 po |
Température maximale, °F (°C) | 450 (232) |
Température minimale, °F (°C) | -65 (-53) |
eClass (4.1) | 37110201 |
eClass (5.1.4) | 37110201 |
eClass (6.0) | 37110000 |
eClass (6.1) | 37110000 |
eClass (10.1) | 37110000 |
UNSPSC (4.03) | 40142009 |
UNSPSC (10.0) | 40142007 |
UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
UNSPSC (15.1) | 40142000 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12BHT-24 | PTFE | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
SS-12BHT-36 | PTFE | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
SS-12BHT-48 | PTFE | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
SS-4BHT-12 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
SS-4BHT-120 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
SS-4BHT-18 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
SS-4BHT-24 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
SS-4BHT-36 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
SS-4BHT-48 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
SS-4BHT-6 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
SS-4BHT-60 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
SS-4BHT-72 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
SS-4MBHT-12 | PTFE | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
SS-4MBHT-24 | PTFE | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
SS-4MBHT-36 | PTFE | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
SS-6BHT-12 | PTFE | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
SS-6BHT-24 | PTFE | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
SS-6BHT-36 | PTFE | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Просмотр изделия |
SS-6BHT-48 | PTFE | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Просмотр изделия |
SS-6BHT-60 | PTFE | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Просмотр изделия |
SS-6BHT-72 | PTFE | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Просмотр изделия |
SS-8BHT-12 | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Просмотр изделия |
SS-8BHT-120 | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Просмотр изделия |
SS-8BHT-18 | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Просмотр изделия |
SS-8BHT-24 | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Просмотр изделия |
SS-8BHT-36 | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Просмотр изделия |
SS-8BHT-48 | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Просмотр изделия |
SS-8BHT-60 | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Просмотр изделия |
SS-8BHT-72 | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Просмотр изделия |
SS-8MBHT-24 | PTFE | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Просмотр изделия |
SS-8MBHT-36 | PTFE | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.