text.skipToContent text.skipToNavigation
Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica Swagelok VCR

Accesorio de Cierre Frontal con Junta Plana metálica Swagelok VCR®

Los accesorios de cierre frontal con junta plana metalica Swagelok® VCR® son el estándar industrial en racores de radio para vacío. Ofrecen la alta pureza de un sello metal-metal, ofreciendo un servicio estanco desde vacío hasta presión positiva.

Los accesorios Swagelok VCR son los auténticos de la marca VCR, el diseño original de accesorio de cierre frontal con junta plana metálica fabricado con aceros inoxidables de alta pureza. Son fáciles de instalar, lo que reduce los costes de mantenimiento y parada, y tienen un tamaño reducido, lo que los hace ideales para aplicaciones con poco espacio. El sello metal-metal los hace apropiados para situaciones en las que los fluidos o las temperaturas del sistema pueden no ser compatibles con los elastómeros, como los sistemas de semiconductores.

Los acabados superficiales controlados, el electropulido y las opciones de limpieza especiales que se ofrecen en una variedad de manguitos de cierre frontal, juntas planas metálicas y cuerpos VCR, cumplen los requisitos de los sistemas de ultra alta pureza. También hay disponibles tapones hembra y macho VCR, así como dispositivos de bloqueo y etiquetado para las necesidades generales del sistema.

Categorías

Accesorios para soldar

Accesorios para soldar

Establish a permanent connection joining pipes and components to create a leak-proof, strong bond that provides high integrity to metal-to-metal seals.

Conectores hembra

Conectores hembra

Create a leak-tight metal-to-metal seal that can withstand a range of pressures.

Conectores macho

Conectores macho

Establish a secure face seal between the gland and gasket to achieve a leak-proof connection while upholding the high purity of the metal-to-metal seal.

Manguitos Largos

Manguitos Largos

Achieve a leak-tight connection while maintaining the high purity of a metal-to-metal seal connection.

Manguitos cortos

Manguitos cortos

Provides reliable sealing by compressing the metal gasket from both ends upon tightening, resulting in a tight face seal.

Pasamuros Corto

Pasamuros Corto

Use in a tighter space or when you need a shorter stem to create a watertight seal between two sides of a barrier.

Reductores

Reductores

Designed for ultra-high purity systems, these fittings connect tubes of different sizes and offer excellent reliability and leak integrity.

Tuercas, Juntas y Accesorios

Tuercas, Juntas y Accesorios

Attain a lasting leak-tight seal from vacuum to positive pressure with these resources.

Uniones

Uniones

Seal an O-ring against a flat face to create a strong seal, ensuring a robust seal suitable for high-pressure applications.

Catálogos de Accesorios de Cierre Frontal con Junta Plana Metálica VCR

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Sistema de fluidos con racores para tubo Swagelok<sup>®</sup> sin fugas.

La Superioridad del Racor Swagelok®

Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.

Descubra la Ventaja

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Racores para tubo Swagelok roscados
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca

Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Trabajadores en una plataforma petrolífera
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión

Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Utilización de una galga de inspección para confirmar la correcta instalación de un racor Swagelok
Instalación del Racor Swagelok

Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.