Sistema de Soldadura Orbital M200 Swagelok®
Para proyectos que requieren soldaduras eficientes y consistentes, el sistema de soldadura orbital Swagelok ofrece precisión y control combinados con una fácil operación mediante pantalla táctil. Ofrece soldaduras orbitales al arco de tungsteno con gas (GTAW) rentables y fiables tanto para tubo como para tubería.
La unidad de potencia Swagelok tiene una capacidad de pico de salida de hasta 200 amperios y cumple con los requisitos de la CE, RoHS (UE), CCC (China) y Canadá. La pantalla táctil en color de alta resolución es idónea para uso industrial y tiene capacidad para varios idiomas, como el chino (simplificado y tradicional), inglés, alemán, francés, japonés, coreano, ruso, español y sueco.
El rendimiento de la soldadura se controla y registra en tiempo real y puede imprimirse y/o documentarse electrónicamente.
Especificaciones
Entrada de Alimentación | 100 a 230 V (ca) |
Potencia de Salida | 2 a 200 A (cc) |
Ciclo de Trabajo / Clasificación de Servicio | 100% / 95 A salida media con entrada de 100 V/20 A 100% / 100 A salida media con entrada de 115 V/20 A 60% / 140 A salida media con entrada de 200 V/20 A 100% / 120 A salida media con entrada de 230 V/16 A 25% / 200 A salida media con entrada de 230 V/16 A |
Dimensiones | 34,3 de alto por 57,9 de ancho por 39,4 cm de profundidad (13,5 por 22,8 por 15,5 pulg.) |
Peso | 23,3 kg (51,4 lb) |
Categorías
Bloques de fijación y collarines
Find weld head fixtures, fixture blocks, tube collets, adapter inserts, and fixture side plates for accurate, repeatable results in a variety of weld configurations.
Cabezales de Soldadura
Los cabezales de soldadura Swagelok se combinan con la unidad de potencia M200 para ofrecer una soldadura orbital por arco de tungsteno con gas (GTWA) fiable y consistente de tubo y tubería.Equipo de Soldadura
Browse a variety of welding equipment options, including thermal printer paper, tungsten electrodes, weld head adapter cables, and centering gauges.
Unidad de potencia
La unidad de potencia Swagelok tiene una capacidad de salida de pico de hasta 200 amperios con precisión y control para la soldadura orbital por arco de tungsteno con gas (GTAW).Catálogos del Sistema de Soldadura
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Caractéristiques : Unidad de potencia fiable y consistente para soldadura orbital al arco de tungsteno con gas; Pico de salida hasta 200 A; Pantalla táctil en color fácil de usar y en varios idiomas; El controlador de caudal másico integrado gestiona automáticamente el caudal de purga en el diámetro exterior; Pesa menos de 23 kg o 50 lb; Compatible con los cabezales de soldadura del sistema de soldadura Swagelok.
Features: Available for tube outside diameters ranging from 1/16 to 1/2 in. and 2 to 12 mm; Features a compact size for easy access to confined welding areas; Weld head includes arc gap gauge, centering gauge, micro fixture tool, tool package, and tungsten electrodes
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/2 to 2 in. and 12 to 52 mm; Offers versatility for use in a variety of industries; Weld head includes arc gap gauge, tool package, and tungsten electrodes
Features:Accommodates outside diameters ranging from 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm; Bench top mounted fixture; Optical speed control—no tachometer or calibration required; Cycle life: 10 000 welds mean-time-to-maintenance (MTTM) for 1/4 in. diameter; 3000 welds MTTM for 1/2 in. diameter; Welding capability: 60 welds per hour for 1/4 in. diameter; 30 welds per hour for 1/2 in. diameter; Adjustable centering gauge included; Integrated work support system available
Features: Is available for outside tube diameters ranging from 1 1/2 to 4 in. and 38.1 to 114.3 mm and pipe diameters ranging from 1 1/4 to 4 in. and 42.2 to 114.3 mm; Offers versatility for use in a variety of industries
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Formación en Soldadura Orbital
Aprenda los principios de la soldadura orbital, así como la técnicas de puesta en marcha, operación y resolución de problemas del sistema de soldadura Swagelok® M200 con los Inspectores de Soldadura Certificados (CWI del inglés Certified Weld Inspectors) y los Formadores en Soldadura Certificados (CWE del inglés Certified Weld Educators).
Conozca la Formación en Soldadura OrbitalRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Herramientas Para los Nuevos Soldadores
La creciente escasez de soldadores está afectando a la fabricación global futura. La soldadura orbital automática puede ayudar a solucionar el problema, aunque no sin una adecuada formación. Lo que debe incluir un programa de formación en soldadura orbital para preparar a sus nuevas incorporaciones.
Encuentre la Herramienta Correcta para el Trabajo: Consideraciones sobre el Equipo de Planta
¿Qué herramientas y equipos deben tener a mano los operarios y técnicos de la planta en todo momento? Desde los sistemas avanzados de soldadura orbital hasta las herramientas básicas de desbarbado de tubo, hay herramientas esenciales para cada conexión, y es conveniente estar preparado.
Superar la Brecha de Habilidades en la Fabricación con un Equipo Bien Formado
A medida que la fuerza de trabajo se acerca a la jubilación, los fabricantes recurren a las nuevas generaciones para reemplazar el conocimiento experto. Aprenda cómo construir un programa de formación efectivo en sistemas de fluidos.
La Experiencia en Sistemas de Fluidos Mejora la Funcionalidad del Laboratorio
Vea cómo la experiencia en sistemas de fluidos Swagelok ayudó a la Universidad de Ottawa a mejorar la funcionalidad de su laboratorio en su Complejo de Investigación Avanzada, una instalación que alberga el único espectrómetro de masas con acelerador de Canadá. La formación en soldadura orbital de Swagelok ayudó a mejorar la precisión y productividad del taller.
Sistemas de Soldadura Orbital
El diseño y ensamblaje de los sistemas de fluidos críticos suele requerir el uso de un moderno sistema de soldadura. Con el sistema de soldadura Swagelok M200, es fácil realizar soldaduras orbitales por arco de tungsteno con gas (GTAW) precisas, consistentes y de calidad, de forma rentable. La unidad cuenta con una unidad de potencia ligera y portátil, admite una amplia variedad de configuraciones de soldadura y está disponible con diversos cabezales de soldadura. Entre las herramientas y los accesorios disponibles se incluyen los electrodos de tungsteno, las galgas, los collarines y las fijaciones.
El sistema de soldadura orbital Swagelok también cuenta con capacidades de monitorización y registro en tiempo real, agilizando la documentación para facilitar el cumplimiento de los requisitos industriales.