![Unidad Hidráulica de deformación de gran volumen (HVSU)](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/high-volume-swaging-units-hvsu-series-1400x411.jpg)
Unidad Hidráulica de Deformación de Gran Volumen (HVSU) Swagelok®
Preinstale fácilmente los conjuntos de férulas y tuercas Swagelok en tubo de acero inoxidable con la unidad hidráulica de deformación de gran volumen Swagelok (HVSU).
Solicite más informaciónLa Unidad de deformación hidráulica (MHSU) reduce el tiempo de ensamblaje e instalación de los racores Swagelok, preensamblando las férulas en el tubo. Permite marcar el tubo para asegurar su correcta introducción hasta el asiento de la unidad. La MHSU está disponible en dos tamaños de unidad, con herramientas para tubo y adaptadores a tubo de 12 a 25 mm y de 1/2 a 1 pulgada, y tubo y adaptadores a tubo de de 25 a 50 mm y 1 a 2 pulgadas.
Catálogos de Herramientas de Deformación
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.
![Dobladora de tubo para banco Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-bender-video-1400x610.jpg)
Dobladora de Tubo para Banco Swagelok
Utilice la dobladora de tubo para banco Swagelok® para doblar de forma precisa, repetible y de alta calidad tubo de la mayoría de los materiales. Tanto si utiliza tubo de pequeño diámetro y pared delgada como tubo de gran diámetro y pared gruesa, este vídeo ofrece consejos y buenas prácticas para el doblado del tubo.
Vea la Dobladora de Tubo en FuncionamientoRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
![스웨즈락 현장 누설 감지 서비스](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/proper-tube-preparation-260x154.jpg)
시스템 누설을 방지하는 방법: 적절한 튜브 준비의 중요성
성공적인 튜브 피팅은 수많은 기준에 따라 달라지지만 가장 중요한 기준 중의 하나는 설비 전 적절한 튜브 준비입니다. 손상되거나 꺼스름이 있거나 부적절하게 절단된 튜브를 방지함으로써 비용이 많이 들거나 위험한 누설을 막는 방법을 알아보십시오.
![Green Alternative Systems사 게이지](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/ways-control-labor-costs-260x154.jpg)
사례 연구: 스웨즈락의 튜브 벤딩 솔루션을 통한 Green Alternative Systems 사의 인건비 절감
스웨즈락은 맞춤 솔루션을 통해 Green Alternative Systems 사가 생산 시간을 75% 감축하여 인건비를 $224,000 절감하는 데 기여했습니다. 긴밀한 협력관계가 수익성을 어떻게 개선했는지 소개합니다.
![사용 중인 스웨즈락 핸드 튜브 벤더](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hand-tube-bender-for-intricate-tubing-systems-260x154.jpg)
복잡한 튜빙 시스템을 제작하기 위한 3가지 팁
핸드 튜브 벤더를 사용한 3가지 팁이 더 적은 누설 지점과 효율적인 유동이 가능한 복잡한 튜빙 시스템 제작에 어떤 도움을 줄 수 있는지 소개합니다.
![사용 중인 스웨즈락 핸드 튜브 벤더](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hand-tube-bender-video-260x154.jpg)
스웨즈락 핸드 튜브 벤더 사용법
튜빙에서 90° 및 180° 굽힘부를 정확하고 효율적으로 만들기 위해 핸드 튜브 벤더를 사용하는 방법을 소개합니다. 스웨즈락® 핸드 튜브 벤더는 스웨즈락 튜브 피팅과 함께 사용되는 대부분 재질의 튜빙에 균일한 고품질 굽힘부를 제공합니다.