Полимерные сверхчистые обратные клапаны Swagelok® (серия CHP)
Фторполимерные обратные клапаны Swagelok сверхчистой серии CHP обеспечивают низкое давление открытия и повторного закрытия, а также содержат соприкасающиеся со средой детали, соответствующие стандарту SEMI F57-0301 для компонентов систем сверхвысокой степени чистоты.
Запросить дополнительную информациюНаши фторполимерные тарельчатые обратные клапаны сверхчистой серии CHP без уплотнительных колец предназначены для максимального увеличения расхода и сокращения перепадов давления, они устраняют области без потока и обеспечивают надежную герметичность при циклическом температурном воздействии.
- Конструкция тарелки без уплотнительных колец обеспечивает чистоту эксплуатации, а ее моделированная форма уменьшает турбулентность и перепады давления
- Герметизация корпуса со шпунтовой конструкцией обеспечивает надежную герметичность при циклическом температурном воздействии и в системах высокого давления
- Пружина из незагрязняющего материала перфторалкокси (PFA) позволяет устанавливать клапан в любом направлении. Жесткий упор не дает пружине полностью сжиматься, позволяя потоку огибать витки пружины для уменьшения скоплений среды.
- Держатель в корпусе среднего размера предназначен для увеличения потока и сокращения перепадов давления. Конструкция держателя с клеткой открытого типа в корпусе малого размера позволяет регулировать тарелку и устраняет области без потока.
Такие клапаны можно устанавливать в любом направлении, они предлагаются с торцевыми соединениями с развальцовкой и мелкой резьбой и торцевыми соединениями Nippon Pillar® Super 300.
Технические характеристики
Рабочее давление | До 80 psig (5,5 бар ман) |
Температура рабочей среды | 50–185°F (10–85°C) |
Материал корпуса | |
Корпус малого размера | Модифицированный фторопласт (PTFE) |
Корпус среднего размера | Перфторалкокси (PFA) |
Давление открытия | |
Корпус малого размера | Менее 1,5 psig (0,11 бар ман) |
Корпус среднего размера | Менее 0,9 psig (0,07 бар ман) |
Давление повторного закрытия | До 0,5 psig (0,04 бар ман) |
Коэффициент расхода | До 4,1 |
Торцевые соединения | |
Тип | С развальцовкой и мелкой резьбой, Nippon Pillar® Super 300 |
Размер | Корпус малого размера: 1/4 и 3/8 дюйма; 6 и 10 мм Корпус среднего размера: 1/2 и 3/4 дюйма |
Каталоги полимерных обратных клапанов серии CHP сверхвысокой степени чистоты
Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.
Features: Modified PTFE wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections; Low cracking and reseal pressure

Вычислить расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас

Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions
Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Améliorer un programme de maintenance en étiquetant les vannes et les flexibles
Découvrez ce que deux spécialistes de Swagelok ont à dire sur la façon dont un système d’étiquetage rigoureux des flexibles et des vannes dans l’ensemble de vos systèmes fluides industriels peut vous aider à simplifier la maintenance et limiter les immobilisations de ces systèmes.