text.skipToContent text.skipToNavigation
Клапан с сильфонным уплотнением

Клапаны Swagelok® с сильфонным уплотнением

Клапаны с сильфонным уплотнением ограничивают возможности протечек благодаря использованию схемы без набивки, и присутствию сварных уплотнений. Являются оптимальным выбором, когда отсутствие выбросов в атмосферу является критическим фактором с целью обеспечить безопасность операторов и надлежащее функционирование технологических процессов.

Показать клапаны с сильфонным уплотнением

Клапаны Swagelok с сильфонным уплотнением выпускаются в различных конфигурациях, что всегда позволяет подобрать оптимальный вариант для широкого спектра применений. Предлагаются варианты с прокладочным или сварным уплотнением между корпусом и сильфоном, отсечными / регулирующими наконечниками штока, различными торцевыми соединениями, широким диапазоном коэффициентов расхода, с креплением на панель или к нижней части клапана.

  • Специализированные клапаны Swagelok с сильфонным уплотнением и микрометрическими рукоятками обеспечивают точную и воспроизводимую настройку расхода, позволяя изменять положение штока с шагом до 0,001 дюйма (0,025 мм)
  • Компактные сильфонные клапаны Swagelok для распределения потока выполняют переключение с одной линии на другую приводами ручного типа, а также пневматическими приводами с возвратной пружиной или двойного действия
  • Сильфонные клапаны Swagelok с пневматическим приводом для работы с высоким давлением рассчитаны в том числе и на высокие температуры в соответствии с технологическим процессом
  • Некоторые модели сильфонных клапанов Swagelok оснащены системой вторичной изоляции, которая препятствует утечке среды в атмосферу даже при отказе основного уплотнения, тем самым повышая общую надежность, универсальность и безопасность

Требуется помощь в выборе сильфонных клапанов?

Свяжитесь с местными специалистами

Категории клапанов с сильфонным уплотнением

Высокотемпературные сильфонные клапаны со вспомогательным уплотнением, серия U

Высокотемпературные сильфонные клапаны со вспомогательным уплотнением, серия U

Повысьте надежность и универсальность за счет сильфонных герметичных клапанов Swagelok® серии U, оснащенных системой вторичной изоляции, которая не допускает утечки в атмосферу. 

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

Найдите первоклассные компоненты, разработанные для оптимальной совместимости. Запасные части и дополнительное оборудование для наконечников штока, сильфонов, индикаторов положения и прокладок.

Клапаны с сильфонным уплотнением для работы в режиме переключения, серия BY

Клапаны с сильфонным уплотнением для работы в режиме переключения, серия BY

Подробнее о клапанах серии BY с сильфонным уплотнением для работы в режиме переключения. Бессальниковая конструкция с направляющей штока Torlon® для надежного перекрытия линии. 

Многоклапанные блоки с сильфонным уплотнением, серия V3

Многоклапанные блоки с сильфонным уплотнением, серия V3

В трехклапанном блоке Swagelok® используются клапаны с сильфонным уплотнением для систем с повышенными требованиями к герметичности.

Пневматические приводы

Пневматические приводы

Улучшите производительность ваших систем с помощью высококачественных пневматических приводов для клапанов с сильфонным уплотнением, чтобы управлять флюидами с необходимой точностью. 

Сильфонные клапаны высокого давления, серия HB

Сильфонные клапаны высокого давления, серия HB

Клапаны высокого давления с пневматическим приводом и сильфонным уплотнением, цельнометаллическим уплотнением, и полным номинальным давлением в любом направлении.

Сильфонные клапаны высокой степени чистоты, серия BN

Сильфонные клапаны высокой степени чистоты, серия BN

Подробнее о сверхчистых клапанах с обратным ходом штока, плавным срабатыванием и соединяющей крышкой для увеличения срока службы и общего уровня чистоты.

Сильфонные клапаны общего назначения, серии B и H

Сильфонные клапаны общего назначения, серии B и H

Получите безотказную отсечку за счет металлических сильфонных клапанов точной формовки с уплотнениями между корпусом и сильфоном и наконечниками штока.

Сильфонные клапаны тонкой регулировки, серия BM

Сильфонные клапаны тонкой регулировки, серия BM

Сильфонные клапаны тонкой регулировки оснащены приводом из закаленной нержавеющей стали, максимальным расходом на шесть оборотов и шлицованными рукоятками для регулировки под отвертку.

Каталоги клапанов с сильфонным уплотнением

Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

流量を計算して適切なバルブを選定する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

一般産業用流体システム内のブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

半導体産業向けのSwagelok超高純度用ALD20シリーズ・バルブのクリーンルームでの組み立て
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由

今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.