PTFE 및 PFA 코어 호스 — 주름 없는 PTFE 코어 호스, T 시리즈
이 사양에 사용 가능한 PTFE 및 PFA 코어 호스:
- 1/4~3/4인치(6~12 mm)
- –65°F(–53°C)~450°F(232°C)
- PTFE
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
PTFE 및 PFA 코어 호스 — 주름 없는 PTFE 코어 호스, T 시리즈 — Manguera de PTFE serie T
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-4MBHT-36 PTFE 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® SS-6BHT-18 PTFE 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-6BHT-24 PTFE 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-6BHT-12 PTFE 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-12BHT-24 PTFE 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-12BHT-36 PTFE 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-12BHT-48 PTFE 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-4BHT-12 PTFE 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-4BHT-120 PTFE 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-4BHT-18 PTFE 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-4BHT-24 PTFE 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-4BHT-36 PTFE 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-4BHT-48 PTFE 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-4BHT-6 PTFE 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-4BHT-60 PTFE 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-4BHT-72 PTFE 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-4MBHT-12 PTFE 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® SS-4MBHT-24 PTFE 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® SS-6BHT-36 PTFE 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-6BHT-48 PTFE 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-6BHT-60 PTFE 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-6BHT-72 PTFE 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-8BHT-12 PTFE 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-8BHT-120 PTFE 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-8BHT-18 PTFE 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-8BHT-24 PTFE 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-8BHT-36 PTFE 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-8BHT-48 PTFE 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-8BHT-60 PTFE 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-8BHT-72 PTFE 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-8MBHT-24 PTFE 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® SS-8MBHT-36 PTFE 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 12 mm Adaptador a tubo Swagelok®
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간