Gewellter PTFE-Innenschlauch von Swagelok®
Die gewellten flexiblen PTFE-Innenschläuche der Serien C und N von Swagelok eignen sich für Anwendungen, bei denen Elastizität und chemische Kompatibilität von entscheidender Bedeutung sind.
Erhalten Sie Hilfe bei der Auswahl von SchläuchenDer gewellte PTFE- Innenschlauch hat ein geringes Gewicht, ist hochflexibel und eignet sich besonders für Systeme, in denen es auf chemische Kompatibilität ankommt. Der PTFE-Werkstoff erfüllt die FDA-Verordnung 21 CFR Part 177.1550, USP 88 Class VI, die für viele Sanitäranwendungen entscheidend ist, und ist frei von TSE, BSE und ADI gemäß der Definition in EMEA/410/01.
Der PTFE-Schlauch der Serie C hat eine Umflechtung aus Edelstahl 300, die den Innenschlauch vor Abrieb schützt. Für Anwendungen, in denen eine statische Ableitung erforderlich ist, steht optional ein PTFE-Innenschlauch mit Kohlenstoffversatz zur Verfügung.
Spezifikationen
Werkstoffe | Innenschlauch: PTFE, gewellt Verstärkung: Umflechtung aus Edelstahl 300 Ummantelung: Kein Standard; Silikon optional Hülse: Edelstahl 300 Endanschlüsse: Edelstahl 316 |
Nominale Schlauchgrößen | 1/2 bis 2 Zoll |
Betriebsdrücke | Bis zu 103 bar (1500 psig) |
Temperaturbereich | –53 bis 230°C (–65 bis 450°F) |
Endanschlüsse | Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohradapter, NPT-Verschraubungen, Biopharmazieklemmen, Stumpfschweißfittings, drehbare SAE 37° (JIC)-Verschraubungen mit Innengewinde, Schnellverbindungsanschlüsse, Rohrstutzen, VCR-Verbindungen mit Metalldichtung, VCO-Verbindungen mit O-Ring und Innengewinde, ISO/BSP-Außengewinde, Vakuumflansche, Stutzen mit losen Flanschen, In-Line-Verbindung |
Auswahl des richtigen Innenschlauchwerkstoffs
Der flexible PTFE-Schlauch der Serie N ist nicht metallisch und verfügt über einen PTFE-Innenschlauch mit Kohlenstoffversatz. Damit eignet er sich für Anwendungen, bei denen eine statische Ableitung erforderlich ist. Dank der keramischen Ummantelung ist eine externe Isolierung bei zahlreichen Anwendungen obsolet. Eine Faserumflechtung aus Aramid unterstützt die Druckeindämmung und sorgt gleichzeitig für Flexibilität und ein geringeres Gewicht. Die Schläuche werden üblicherweise in Anwendungen eingesetzt, in denen Flexibilität, chemische Kompatibilität und nicht leitfähige Umflechtung eine wichtige Rolle spielen.
Spezifikationen
Werkstoffe | Innenschlauch: Gewellt, PTFE mit Kohlenstoffversatz Verstärkung: Keramische Ummantelung, Faserumflechtung aus Aramid Hülse: Edelstahl 300 Endanschlüsse: Edelstahl 316 |
Nominale Schlauchgrößen | 3/8, 1/2, 3/4 Zoll |
Betriebsdrücke | Bis zu 86,1 bar (1250 psig) |
Temperaturbereich | –53 bis 230°C (–65 bis 450°F) |
Endanschlüsse | Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohradapter, NPT-Verschraubungen, Biopharmazieklemmen, Stumpfschweißfittings, drehbare SAE 37° (JIC)-Verschraubungen mit Innengewinde, Schnellverbindungsanschlüsse, Rohrstutzen, VCR-Verbindungen mit Metalldichtung, VCO-Verbindungen mit O-Ring und Innengewinde, ISO/BSP-Außengewinde, Vakuumflansche, Stutzen mit losen Flanschen, In-Line-Verbindung |
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales

Schlauchberatung von Swagelok®
Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.
Erfahren Sie mehr zum Thema SchlauchmanagementSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten
Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen
Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs
Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.

Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung
Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.