Accesorios para Soldar Swagelok®
Los accesorios para soldar Swagelok ofrecen la resistencia y longevidad consistentes necesarias para mantener la eficiencia y seguridad de los sistemas de fluidos en aplicaciones industriales, de ultra alta pureza y con limpieza especial.
Vea Todos los Accesorios para SoldarSwagelok tiene disponible una amplia selección de accesorios para soldar en varios tamaños, formas y materiales para diversas aplicaciones. Las opciones incluyen los accesorios de alta pureza y los industriales generales para soldadura de tubo a tope, los accesorios para soldadura por encastre, los adaptadores para soldar y los accesorios para soldadura subacuática. Los accesorios en miniatura Swagelok Micro-Fit® ofrecen los mismos valores nominales de caudal y servicio que los racores de mayor tamaño en un diseño compacto para espacios reducidos.
Disponibles en tamaños de 6 a 18 mm y de 1/8 a 1 pulg, en acero inoxidable 316, 316L, 316L VAR y 316L VIM-VAR, los accesorios para soldadura de tubo a tope están diseñados para una alineación precisa con paredes del tubo uniformes, mientras que los accesorios para soldadura de tubo por encastre tienen paredes gruesas para una larga vida útil en condiciones severas. La elección del material de los racores, el tubo y la tubería a soldar es fundamental. Utilizar los mismos materiales asegurará los mismos coeficientes de dilatación y reducirá la posibilidad de soldaduras deficientes, falta de circularidad o cambios dimensionales perjudiciales para una buena soldadura.
Schweißfitting—Kategorien
Hochreine Micro-Fit, Rohrstumpfschweißfittings
Micro-Fit-Stumpfschweißfittings für Systeme mit Miniaturisierungsanforderungen, die ähnliche Durchflüsse und Leistungen bieten wie größere Schweißfittings.
Muffenschweißfittings
Präzise gefertigte Muffenschweißfittings für zuverlässige Verbindungen, mit dünnen Wänden zur Verringerung des Wärmeeintrags beim Schweißen.
Schweißadapter
Schweißadapter mit hoher Integrität bieten eine hohe Festigkeit und Zuverlässigkeit und erfüllen die Anforderungen an Qualität und Korrosionsbeständigkeit.
Stumpfschweißfittings
Stumpfschweißfittings in gerader, Winkel-, T- und Kreuz-Ausführung mit präzisem Durchmesser für Rohrverbindungen mit hoher Integrität.
溶接継手のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
in Größen 6 bis 18 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Werkstoffe 316, 316L, 316L VAR und 316L VIM-VAR Edelstahl; Fittings für manuelles und automatisches Schweißen
Recursos Swagelok Elaborados para Vd.
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden
Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus
Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen
In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.
Raccords à souder
Swagelok propose des raccords à souder fabriqués dans des matériaux divers, aux formes et aux dimensions variées, qui s’adaptent à toutes les applications industrielles ou haute pureté. Robustes et fiables, ces raccords permanents à haute intégrité sont fabriqués dans divers alliages pour satisfaire vos critères de qualité et de résistance à la corrosion.
Notre gamme se compose des produits suivants :
- Raccords pour tubes à souder bout à bout haute pureté Micro-Fit®
- Raccords pour tuyaux à souder par emboîtement
- Raccords à souder submersibles
- Raccords pour tubes à souder bout à bout en automatique
- Raccords pour tubes à souder bout à bout
- Raccords pour tubes à souder par emboîtement en automatique
- Raccords pour tubes à souder par emboîtement
- Raccords adaptateurs à souder