![pressure gauges](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/pressure-gauges-1400x411.jpg)
Swagelok® Pressure Gauges
Obtain accurate pressure measurement for industrial, ultrahigh-purity, and sanitary applications with a variety of Swagelok pressure gauges.
Request More InformationSwagelok industrial and process pressure gauges provide accurate pressure measurement for industrial, ultrahigh-purity, and sanitary applications available in a variety of pressure ranges, dial sizes, connections, mountings, and options. Every Swagelok pressure gauge is factory calibrated and pressure tested to provide reliable performance.
Swagelok pressure gauge options include:
- PGI series industrial and process pressure gauges, which can be ordered unfilled or liquid-filled
- PBG series pressure gauges for panel builders
- PGU series and PGC series ultrahigh-purity and clean dry air pressure gauges
- PGN series general purpose pressure gauges with ECE R110 approval
Catégories
![Manomètres de process et manomètres pour montage en panneau, série PGI et PGN Manomètres de process et manomètres pour montage en panneau, série PGI et PGN](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/pressure-gauges-and-pressure-gauges-400x400.jpg?impolicy=product)
Manomètres de process et manomètres pour montage en panneau, série PGI et PGN
Swagelok propose plusieurs modèles de manomètres industriels et de process à usage général.![Manomètres très haute pureté et à air propre et sec Manomètres très haute pureté et à air propre et sec](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/pressure-gauges-ultrahigh-purity-clean-dry-air-400x400.jpg?impolicy=product)
Manomètres très haute pureté et à air propre et sec
Swagelok propose des manomètres très haute pureté et à air propre et sec, équipés d’un tube de Bourdon, pour contrôler le vide et les pressions positives du système.![Manomètres à usage général avec homologation ECE R110, série PGN Manomètres à usage général avec homologation ECE R110, série PGN](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/pressure-gauges-general-purpose-gauge-with-400x400.jpg?impolicy=product)
Manomètres à usage général avec homologation ECE R110, série PGN
Swagelok propose un manomètre certifié ECE R110 utilisable à bord de véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé.Pressure Gauges Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Features: 50 mm (1 1/2 and 2 in.) dial sizes; Accuracy in accordance with ASME B40.100; 316L VAR end connections (PGU series); Center-back and lower mount configurations
Features: Monitor vacuum and positive system pressures up to 15 000 psi, 1000 bar, or 100 000 kPa; 2 1/2 in. (63 mm) dial size; Fits industry-standard 2 9/16 in. (65.0 mm) panel hole cutout
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
Dimensions de cadran de 40, 50, 63, 100, 115, et 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 et 6 po) ; Précision conforme aux normes ASME, EN, et JIS; Disponible avec différents raccordements d’extrémité, y compris les adaptateurs pour tubes Swagelok; Configurations pour montage arrière centré, montage arrière excentré et montage vertical; Construction en acier inoxydable et thermoplastique renforcé; Disponible avec ou sans liquide
![A Swagelok pre-engineered subsystem](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/gauge-failure-1400x610.jpg)
Small Footprint, Large Impact: How to Detect and Protect Against Gauge Failures
Learn to recognize the signs of a failing gauge and avoid risk to employees and costly downtime to make repairs.
Learn to Prevent Gauge FailureSwagelok Resources Curated for You
![A Swagelok tube fitting is installed](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/common-causes-costs-fluid-system-leaks-260x154.jpg)
Common Causes and Costs of Fluid System Leaks
Fluid system leaks are a common occurrence in most plants. Learn how and why leaks occur, how to locate and test for them, and ultimately how to develop a strategy to address and reduce leaks plantwide.
![Mechanical Seal Support Systems Solutions Spotlight](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/mechanical-seal-support-video-260x154.jpg)
Mechanical Seal Support Systems Solutions Spotlight
See how Swagelok® Mechanical Seal Support Systems for API Standard 682 incorporate best practices for API 682 and then go even further, incorporating design principles that make the systems easy to install and easy to maintain.
![Engineer inspects small bore fluid systems on custom assembly](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/associate-shop-floor-260x154.jpg)
How Fluid System Fabrication can Alleviate Resource Constraints
There are several common fluid systems that successful plant operations depend on, and choosing the right fabrication provider can be highly beneficial if you’re short on resources.
![Workers discuss process measurement in a plant](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/two-engineers-260x154.jpg)
Process Measurement – Impulse Line Best Practices
It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.