![Vannes à boisseau sphérique de process](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/ball-quarter-turn-plug-valves-1400x411.jpg)
Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour Swagelok®
Les vannes à boisseau sphérique et les vannes à boisseau cylindrique de Swagelok offrent une solution complète pour interrompre l’écoulement de fluides dans presque tous les secteurs de l’industrie.
Vannes à boisseau sphérique | Des vannes d’arrêt d’une grande fiabilité qui peuvent être sélectionnées et configurées pour votre application
Vannes à boisseau cylindrique | Une vanne d’arrêt économique et fiable, actionnable à l’aide d’un faible couple de manœuvre
Étanches et efficaces pour maîtriser les émissions fugitives, les vannes à boisseau sphérique Swagelok peuvent être utilisées dans des applications les plus diverses. D’un coût global faible, ces vannes ont été conçues pour arrêter l’écoulement d’un fluide d’une manière reproductible sans causer de fuites et sont proposées sous des formes diverses — monobloc pour instrumentation, passage intégral, en trois pièces pour process, de type tourillon ou multifonctions.
Les vannes à boisseau cylindrique quart de tour pour instrumentation Swagelok sont une alternative économique et fiable aux vannes à boisseau sphérique. Offrant un passage intégral et un blocage de l’écoulement par fermeture positive, ces vannes d’une conception simple et compacte sont proposées dans divers matériaux, dont l’acier inoxydable, le laiton et un PFA d’une grande légèreté.
Swagelok propose tout une gamme de vannes à boisseau sphérique et de vannes à boisseau cylindrique quart de tour :
- Les vannes à boisseau sphérique plein débit à passage intégral (série GB) Swagelok® sont conçues pour assurer des débits élevés à une pression de service de 413 bar (6000 psi). Faciles à installer, elles ne nécessitent que peu de modifications.
- Les vannes double arrêt et purge pour moyenne pression (série IPT) Swagelok® sont dotées d’un boisseau sphérique de type tourillon qui assure une étanchéité parfaite sur un large intervalle de pression. Très fiables, elles optimisent l’actionnement des systèmes de commande.
- Les vannes à boisseau sphérique de type tourillon (série CTB) Swagelok® sont des vannes compactes qui s’actionnent sur un quart de tour à l’aide d’un faible couple de manœuvre, dans des applications qui mettent en œuvre des pressions pouvant atteindre 1378 bar (20 000 psig).
- Les vannes à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression (série FKB) Swagelok® assurent une fermeture positive dans des applications qui mettent en œuvre des pressions allant jusqu’à 1378 bar (20 000 psig). Leur conception sophistiquée limite l’usure des joints.
- Les vannes multifonctions à boisseau sphérique (série SK) Swagelok® s’actionnent sur un quart de tour à l’aide d’un faible couple de manœuvre dans des applications qui mettent en œuvre des pressions pouvant atteindre 413 bar (6000 psig). Une certification « faibles émissions » selon la norme API 624 est disponible.
Comment faire le bon choix ?
Découvrez comment utiliser la méthode STAMPED pour sélectionner la vanne à boisseau sphérique série 60 Swagelok® parfaitement adaptée à votre application.
Regarder d’autres vidéos sur les vannes
- Liste de vidéos sur les vannes
- Comment choisir des vannes adaptées
- Comment réduire les émissions fugitives
- Limiter les fuites avec les vannes à boisseau sphérique série 40G
- Limiter l’usure des joints avec les vannes à boisseau sphérique série 60
- Vannes à boisseau sphérique série SK | Les solutions à l’honneur
Categories
![Full-Flow Ball Valves, GB Series Full-Flow Ball Valves, GB Series](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/full-flow-ball-valvesGB-Series-400x400.jpg?impolicy=product)
Full-Flow Ball Valves, GB Series
Mechanically locked end screw design with versatile bodies, these full-flow ball valves achieve bidirectional flow, high flow rates, and corrosion resistance.
![Medium-Pressure Double Block and Bleed Valves, IPT Series Medium-Pressure Double Block and Bleed Valves, IPT Series](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/medium-pressure-double-blockand-bleed-valves-ipt-series-400x400.jpg?impolicy=product)
Medium-Pressure Double Block and Bleed Valves, IPT Series
Provide reliable sealing across pressures up to 20 000 psig with medium-pressure double block and bleed valves that allow for double positive isolation.
![Medium-Pressure Trunnion-Style Ball Valves, CTB Series Medium-Pressure Trunnion-Style Ball Valves, CTB Series](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/medium-pressure-trunnion-styleball-valves-ctb-series-400x400.jpg?impolicy=product)
Medium-Pressure Trunnion-Style Ball Valves, CTB Series
Compact Swagelok® CTB series trunnion-style ball valves offer low-torque, quarter-turn operation and provide positive shutoff in medium-pressure applications.![Medium-Pressure Trunnion-Style Ball Valves, FKB Series Medium-Pressure Trunnion-Style Ball Valves, FKB Series](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/medium-pressure-trunnion-style-ball-valves-fkb-400x400.jpg?impolicy=product)
Medium-Pressure Trunnion-Style Ball Valves, FKB Series
Swagelok® FKB series medium-pressure trunnion-style ball valves offer low-torque, quarter-turn operation in a compact design, providing positive shutoff.![Multipurpose Ball Valves, AFS Series Multipurpose Ball Valves, AFS Series](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/AFS110.jpg?impolicy=product)
Multipurpose Ball Valves, AFS Series
Use PTFE-coated stainless steel ball valves for high-pressure, high-flow applications, including hydrogen and CNG. Manual and ISO 5211-compliant pneumatic actuators.
![Multipurpose Ball Valves, SK Series Multipurpose Ball Valves, SK Series](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4SKPF4.jpg?impolicy=product)
Multipurpose Ball Valves, SK Series
Swagelok® SK series multipurpose ball valves offer low-torque, quarter-turn operation in a compact design, providing positive shutoff in applications up to 6000 psig
![One-Piece Instrumentation Ball Valves, 40G and 40 Series One-Piece Instrumentation Ball Valves, 40G and 40 Series](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-43S4.jpg?impolicy=product)
One-Piece Instrumentation Ball Valves, 40G and 40 Series
One-piece instrumentation ball valves are ideal for high-pressure applications. Reliable, durable, various actuator options, flow path, and handle.
![Plug Valves Plug Valves](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4P4T.jpg?impolicy=product)
Plug Valves
Lightweight, low-torque, quarter-turn operation plug valves with a full flow design. Made from high-purity PFA, they resist chemicals and feature ISO tapered pipe end.
![Spare Parts and Accessories Spare Parts and Accessories](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-51K-63K-OG.jpg?impolicy=product)
Spare Parts and Accessories
Ensure performance and longevity with high-quality spare parts and accessories, designed for optimal compatibility with ball, quarter-turn, and plug valves.
![Three-Piece Process/Instrumentation Ball Valves, 60 Series Three-Piece Process/Instrumentation Ball Valves, 60 Series](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-65TS16.jpg?impolicy=product)
Three-Piece Process/Instrumentation Ball Valves, 60 Series
Instrumentation ball valves have 2 and 3-way options, quarter-turn actuation and API 641 low emissions certification. Available with pneumatic and electric actuators.
![Three-Piece Trunnion-Style Ball Valves, 83 and H83 Series Three-Piece Trunnion-Style Ball Valves, 83 and H83 Series](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-83KS4.jpg?impolicy=product)
Three-Piece Trunnion-Style Ball Valves, 83 and H83 Series
Trunnion ball valves offer a max-flow design with low torque, 2 or 3-way flow patterns, working pressure up to 10 000 psig and API 641 low emissions certification.
Catalogues des vannes à boisseau sphérique et des vannes à boisseau cylindrique
Trouvez des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); 1/8 to 1/2 in. and 6 to 12 mm Swagelok® tube fitting or NPT end connections; 316 stainless steel materials
he full-flow GB series quarter-turn ball valve provides high flow rates at working pressures up to 6000 psig (413 bar) in several corrosion-resistant body materials.
Features: 1/8 to 2 in. and 6 to 25 mm sizes; Stainless steel, carbon steel, brass, and special alloy materials; On-off (2-way) and switching (3-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures from −40 to 302°F (−40 to 150°C); High-flow capacity in a compact design; 1/4 to 3/8 in. and 6 to 8 mm end connections; 316 stainless steel construction
Features: Working pressures up to 3000 psig (206 bar); Swagelok® tube fitting and NPT and ISO tapered pipe end connections; 1/8 through 1/2 in. and 6 through 12 mm sizes; Brass and 316 stainless steel materials
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Features: On-off, switching, and crossover flow paths; Working pressures up to 3000 psig (206 bar); Temperatures from –65 to 300°F (–53 to 148°C); Environmental and heated-process applications; 1/16 to 3/4 in. and 3 to 12 mm end connections
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Flow coefficients (Cv) from 4.0 to 13.8; Fractional and metric Swagelok tube fittings; ISO and NPT pipe end connections available; 316 stainless steel body and end connections; Manual and pneumatic actuation
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Features: Quarter-turn operation and full flow design; Light in weight; High-purity PFA material with low extractables for chemical resistance; 1/4 in. Swagelok® PFA tube fitting end connections for consistent performance
Features: 3/8 to 1 in. sizes; alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and alloy 6-moly materials; On-off (2-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok® tube fitting or NPT end connections; Compact, maximum-flow design
![Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
![Choisir des vannes pour des systèmes d’échantillonnage](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.
![Réduire les émissions fugitives dans les raffineries et l’industrie chimique](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fugitive-emissions-260x154.jpg)
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions
Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.
![Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/isolate-block-valves-260x154.jpg)
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.
![Assemblage en salle blanche d’une vanne ALD20 Swagelok destinée au secteur des semi-conducteurs](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ald20-valve-260x154.jpg)
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs
Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.