text.skipToContent text.skipToNavigation
Manifold d’instrumentation Swagelok

Manifolds Swagelok®

Les manifolds à deux, trois, quatre ou cinq valves Swagelok sont construits et testés en usine pour fournir des solutions fiables aux applications d’instrumentation critiques. Des configurations de systèmes à montage direct, à montage à distance ou modulaires sont disponibles, y compris avec de faibles émissions fugitives et des alliages conformes à la NACE.

Catégories

Manifolds à cinq vannes, instrumentation

Manifolds à cinq vannes, instrumentation

Five-valve manifolds feature stainless steel needle valves for precise pressure control. Available in traditional and compact designs.

Manifolds à deux vannes, instrumentation

Manifolds à deux vannes, instrumentation

Two-valve manifolds feature stainless steel needle valves for precise pressure control. Available in traditional and compact designs.

Manifolds à trois vannes, instrumentation

Manifolds à trois vannes, instrumentation

Three-valve manifolds feature stainless steel needle valves for precise pressure control. Available in traditional and compact designs.

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Ensure secure installation and functionality with stainless steel mounting bracket kits for V Series manifolds.

Sélecteurs d'échantillonnage

Sélecteurs d'échantillonnage

Discover our compact stream selector system for process analyzer applications where superior corrosion resistance is needed.

Catalogues des manifolds

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes

Une vanne adaptée peut faire toute la différence

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

Choisir des vannes pour des systèmes d’échantillonnage
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Réduire les émissions fugitives dans les raffineries et l’industrie chimique
Réduisez au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Assemblage en salle blanche d’une vanne ALD20 Swagelok destinée au secteur des semi-conducteurs
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs.

Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

Manifold à 5 vannes

Manifolds

Les manifolds Swagelok limitent le nombre de points de fuite potentiels en rassemblant plusieurs vannes dans un seul corps. Conçus pour des applications de mesure de pression statique, de niveau de liquide et de pression différentielle, ils sont disponibles avec des corps traditionnels ou compacts pour un montage direct ou distant sur des instruments, ou pour une utilisation dans un système modulaire. Assemblés de manière compacte, ces manifolds sont légers et peu encombrants, et sont faciles à installer et à entretenir. Ils sont proposés avec un large choix de matériaux pour le corps – acier inoxydable, acier au carbone et acier inoxydable duplex – et pour les garnitures – PTFE (pour obtenir un système polyvalent) ou Grafoil® (pour étendre la plage des températures nominales).

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.