![Adaptateur à bride](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/flange-adapters-1400x411.jpg)
Adaptateurs à bride Swagelok®
En permettant de passer sans filetage ni soudure d’un système utilisant des tuyaux à brides à un système utilisant des tubes, les adaptateurs à bride avec raccord pour tube Swagelok limitent les points de fuite potentiels. Des surfaces d’étanchéité très diverses sont disponibles.
Catégories
![Brides ANSI Brides ANSI](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-400-F8-150.jpg?impolicy=product)
Brides ANSI
Connect pipes, valves, and other equipment with ANSI flanges, designed to be secure and leak-proof.
![Brides DIN Brides DIN](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-25MO-F25M-40-C.jpg?impolicy=product)
Brides DIN
Adhere to German standards DIN (Deutsche Industrie Norm) when connecting pipes, valves, and other equipment with a DIN flange.
![Brides EN Brides EN](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-12M0-F25M-40-C.jpg?impolicy=product)
Brides EN
Join pipes or pipe components together or secure equipment to a surface with EN standard flanges.
![Brides tournantes Brides tournantes](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-600-1-0151.jpg?impolicy=product)
Brides tournantes
Maximize flexibility and adaptability with lap joint flanges for industrial fluid systems.
Catalogues des adaptateurs à bride
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Caractéristiques : Transition des systèmes de tuyauterie à brides aux systèmes à tubes sans filetage ni soudure ; Différents types de brides conformes aux normes ASME, DIN, EN et JIS ; Corps forgé monobloc intégralement usiné ; Disponibles avec des raccords pour tubes Swagelok® de diamètre allant jusqu’à 50 mm ou 2 po
![Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
Les avantages du raccord pour tube Swagelok®
Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.
Découvrir les avantagesDes ressources préparées pour vous par Swagelok
![Raccords pour tubes Swagelok filetés](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
Introduction aux raccords : Déterminer le diamètre et le pas d’un filetage
Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un gabarit de contrôle du pas et d’un guide d’identification.
![Des ouvriers sur une plateforme pétrolière](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-oil-gas-compression-fittings-260x154.jpg)
Optimiser des applications pétrolières et gazières moyennes pressions avec des raccords à compression
Pour des applications qui mettent en œuvre des moyennes pressions dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique pour ce qui est de la vitesse d’installation et des performances.
![A Shenyang Blower Works employee uses a fluid system built with Swagelok components](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.
![Using a gap inspection gauge to confirm proper installation of a Swagelok tube fitting](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-installation-260x154.jpg)
Swagelok Tube Fitting Installation
This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.
![Flange adapters](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/flange-adapters-640x440.jpg)
Flange Adapters
Flange adapters are machined from one-piece integral forgings, with seal faces including flat face, raised face, and RTJ available with Swagelok tube fitting end connections up to 50 mm and 2 in. Flange types meet ASME, DIN, EN, and JIS standards. 316 stainless steel is standard with additional materials as options. The tube fitting wrench flats allow for easy assembly, with gaugeability on the initial installation using Swagelok gap inspection gauges. Special-order flange adapters are available.