![Le système de soudure orbitale Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/welding-system-1400x411.jpg)
Système de soudure orbitale M200 Swagelok®
Pour les projets qui nécessitent une technique de soudage efficace et produisant des soudures régulières, le système de soudure orbitale Swagelok offre précision et contrôle, associés à une grande facilité d’utilisation grâce à un écran tactile simple et convivial. Économique, il permet de réaliser des soudures à l’arc au tungstène (soudure TIG) fiables sur des tubes et des tuyaux.
Le bloc d’alimentation Swagelok a une puissance maximale jusqu’à 200 A et répond aux exigences CE, RoHS (UE), CCC (Chine) et canadiennes. L’écran tactile couleur haute résolution convient à un usage industriel et dispose de plusieurs langues, notamment le chinois (simplifié et traditionnel), l’anglais, l’allemand, le français, le japonais, le coréen, le russe, l’espagnol et le suédois.
Les performances de soudure sont surveillées et enregistrées en temps réel et peuvent être imprimées et/ou documentées électroniquement.
Caractéristiques techniques
Puissance d’entrée | 100 à 230 V (ca) |
Puissance délivrée | 2 à 200 A (cc) |
Cycles et spécifications de service | 100 % / sortie moyenne 95 A avec entrée 100 V/20 A 100 % / sortie moyenne 100 A avec entrée 115 V/20 A 60 % / sortie moyenne 140 A avec entrée 200 V/20 A 100 % / sortie moyenne 120 A avec entrée 230 V/16 A 25 % / sortie moyenne 200 A avec entrée 230 V/16 A |
Dimensions | Hauteur 34,3 cm x largeur 57,9 cm x profondeur 39,4 cm (13,5 po x 22,8 po x 15,5 po) |
Poids | 23,3 kg (51,4 lb) |
Catégories
![Alimentation électrique Alimentation électrique](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/power-supply-400x400.jpg?impolicy=product)
Alimentation électrique
L’alimentation électrique Swagelok peut produire une intensité maximale de 200 ampères et permet de réaliser des soudures orbitales à l’arc (TIG) de précision.![Fixations et collets Fixations et collets](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/CWS-10TFB.jpg?impolicy=product)
Fixations et collets
Find weld head fixtures, fixture blocks, tube collets, adapter inserts, and fixture side plates for accurate, repeatable results in a variety of weld configurations.
![Matériel de soudure Matériel de soudure](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/welding-400x400.jpg?impolicy=product)
Matériel de soudure
Browse a variety of welding equipment options, including thermal printer paper, tungsten electrodes, weld head adapter cables, and centering gauges.
![Têtes à souder Têtes à souder](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/weld-heads-400x400.jpg?impolicy=product)
Têtes à souder
Associées à l’alimentation M200, les têtes à souder Swagelok permettent de réaliser des soudures orbitales à l’arc (TIG) régulières et fiables sur des tubes ou des tuyaux.Catalogues du système de soudure
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Caractéristiques : Alimentation électrique pour réaliser des soudures orbitales à l'arc fiables et régulières en atmosphère inerte, avec électrode de tungstène ; Intensité du courant pouvant aller jusqu'à 200 A ; Écran couleur tactile avec interface multilingue conviviale ; Contrôle automatique du débit de gaz de protection externe, au moyen d'un contrôleur de débit massique intégré ; Poids inférieur à 23 kg ou 50 lb ; Compatible avec les têtes à souder Swagelok
Features: Available for tube outside diameters ranging from 1/16 to 1/2 in. and 2 to 12 mm; Features a compact size for easy access to confined welding areas; Weld head includes arc gap gauge, centering gauge, micro fixture tool, tool package, and tungsten electrodes
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/2 to 2 in. and 12 to 52 mm; Offers versatility for use in a variety of industries; Weld head includes arc gap gauge, tool package, and tungsten electrodes
Features:Accommodates outside diameters ranging from 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm; Bench top mounted fixture; Optical speed control—no tachometer or calibration required; Cycle life: 10 000 welds mean-time-to-maintenance (MTTM) for 1/4 in. diameter; 3000 welds MTTM for 1/2 in. diameter; Welding capability: 60 welds per hour for 1/4 in. diameter; 30 welds per hour for 1/2 in. diameter; Adjustable centering gauge included; Integrated work support system available
Pages 1-2. Tête de soudage série 40: disponible pour diamètres extérieurs allant de 38,1 à 104 mm (1 1/2 à 4 po.); Procure une solution de soudage idéale dans les industries des biotechnologies et des semi-conducteurs, entre autres; comprend un bloc de f
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
![Formation sur le système de soudure Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/orbital-welding-training-1400x610.jpg)
Formation à la soudure orbitale
Découvrez les principes de la soudure orbitale et apprenez comment installer, exploiter et dépanner le système de soudure M200 de Swagelok® avec des vérificateurs ou des formateurs certifiés en soudure.
Découvrir la formation à la soudure orbitaleDes ressources préparées pour vous par Swagelok
![Séance de formation à la soudure orbitale](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/orbital-welding-training-tools-emerging-welding-workforce-260x154.jpg)
Des outils pour la relève du personnel de soudage
La pénurie grandissante de soudeurs aura très bientôt une incidence sur le secteur manufacturier à l’échelle mondiale. La soudure orbitale automatique peut contribuer à résoudre le problème, à condition de dispenser une formation adéquate au personnel concerné. Découvrez ce que doit contenir un programme de formation à la soudure orbitale pour préparer vos nouvelles recrues.
![Matériel de cintrage Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/right-tools-improve-fluid-system-performance-260x154.jpg)
Trouvez l’outil adapté à la tâche : Considérations relatives à l’équipement de l’usine
Quels sont les outils et le matériel que les opérateurs et les techniciens doivent toujours avoir à portée de main ? Qu’il s’agisse d’un système de soudure orbitale sophistiqué ou d’un simple outil pour ébavurer les tubes, chaque raccordement nécessite certains outils indispensables qu’une usine a tout intérêt à posséder.
![Formations Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/closing-the-manufacturing-skills-gap-260x154.jpg)
Combler le déficit de compétences en fabrication avec une équipe bien formée
Avec une main-d’œuvre industrielle vieillissante et proche de la retraite, le secteur manufacturier se tourne vers les jeunes générations pour remplacer un personnel expert. Découvrez comment concevoir un programme de formation efficace sur les systèmes fluides.
![Complexe de recherche avancée à l’Université d’Ottawa](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fluid-system-expertise-lab-functionality-260x154.jpg)
Un laboratoire plus fonctionnel grâce à l’expertise de Swagelok dans le domaine des systèmes fluides
Découvrez comment l’expertise de Swagelok dans le domaine des systèmes fluides a permis à l’Université d’Ottawa de rendre plus fonctionnel le laboratoire de son complexe de recherche avancée, une installation qui abrite le seul spectromètre de masse par accélérateur du Canada. La formation à la soudure orbitale dispensée par Swagelok a permis d’améliorer la précision et la productivité du travail réalisé à l’atelier.
![Système de soudure orbitale](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/welding-system-640x440.jpg)
Systèmes de soudure orbitale
La conception et l’assemblage de systèmes fluides critiques exigent souvent l’utilisation d’un système de soudure moderne. Le système de soudure M200 de Swagelok permet de réaliser aisément et à moindre coût des soudures TIG régulières et de qualité. Proposé avec un choix de têtes à souder, l’appareil dispose d’une alimentation légère et portative, et permet un grand nombre de configurations de soudage. Les outils et accessoires disponibles comprennent des électrodes en tungstène, des calibres, des collets et des fixations.
Le système de soudure orbitale Swagelok permet de suivre le déroulement des tâches en temps réel et d’enregistrer les soudures effectuées, facilitant ainsi le respect des règles en matière de consignation du travail réalisé.