Vannes
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 3 à 25 mm (1/16 à 2 po)
- –200°C (–325°F) à 648°C (1200°F)
- Acier inoxydable 316, 316 ou 316L VIM-VAR, laiton, acier inoxydable avec revêtement de Xylan®, acier inoxydable, PTFE, acier inoxydable 316L VAR, PCTFE, élastomère fluorocarboné FKM, laiton chromé gris-argent, alliage 400, PEEK, polypropylène, acier inoxydable 302, PFA, acier au carbone, kalrez, nylon, alliage C-276, elgiloy, éthylène propylène, résine phénolique, acier inoxydable 304, acier inoxydable 316 recuit pour gaz acides, acier inoxydable CF3M, polyimide
- 3,4 bar (50 psig) à 4134 bar (60 000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords rapides — Raccords rapides miniatures — Corps
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-QM2-B-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-QM2-B-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QM2-B-2PM Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-QM2-B-100 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QM2-B-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QM2-B-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - B-QM2-B-200 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - -
Raccords rapides — Raccords rapides miniatures — Corps plein débit
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-QM2-B-200MB Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - -
Raccords rapides — Raccords rapides miniatures — Tiges DESO
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-QM2-D-100 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QM2-D-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QM2-D-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - SS-QM2-D-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - B-QM2-D-200 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - -
Raccords rapides — Raccords rapides miniatures — Tiges
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2B-QM2-S-200 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QM2-S-2PM Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-QM2-S-100 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QM2-S-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QM2-S-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - SS-QM2-S-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - -
Raccords rapides — Raccords rapides miniatures — Corps pour passage de cloison
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-QM2-B1-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QM2-B1-200 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires