Régulateurs
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Déverseurs à ressort — Déverseurs
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsPression d’entrée maximalePlage de régulationOrificesConfiguration des orificesKBP1E0A4A5A20000 Acier inoxydable 316 3,4 bar (50 psig) 0 à 3,4 bar (50 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po A KBP1F0A4A5A20000 Acier inoxydable 316 6,8 bar (100 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po A KBP1G0A4A5A20000 Acier inoxydable 316 17,2 bar (250 psig) 0 à 17,2 bar (250 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po A KBP1F0D4A5A20000 Acier inoxydable 316 6,8 bar (100 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po D KBP1J0A4A5A20000 Acier inoxydable 316 34,4 bar (500 psig) 0 à 34,4 bar (500 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po A
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires