text.skipToContent text.skipToNavigation
Flexible avec tube central métallique

Flexible avec tube central métallique Swagelok®

Les flexibles tressés avec tube central métallique convoluté sont suffisamment souples pour faire face aux aléas potentiels liés aux températures élevées, au vide, aux moyennes pressions et aux environnements ordinaires ou corrosifs, tout en limitant les déformations ainsi que les phénomènes de perméation et d’absorption.

Catégories

Flexible métallique haute pression, série FX

Flexible métallique haute pression, série FX

Pour les applications qui mettent en œuvre des pressions élevées en milieu corrosif, Swagelok propose un flexible avec tube central convoluté en acier inoxydable 316L et double tresse extérieure en acier inoxydable 321.
Flexible métallique, série AH

Flexible métallique, série AH

Pour les applications nécessitant une forte résistance à la corrosion, Swagelok propose un flexible à tube central convoluté en alliage C-276 et simple tresse extérieure en acier inoxydable 316L.
Flexible métallique, série FJ

Flexible métallique, série FJ

Pour les applications générales, Swagelok propose un flexible à tube central convoluté en acier inoxydable 316L et simple tresse extérieure en acier inoxydable 304.
Flexible métallique, série FL

Flexible métallique, série FL

Explore options for highly flexible, all-metal hose where strong performance in dynamic cycling applications is required.

Flexible métallique, série FM

Flexible métallique, série FM

Browse all-metal hose with a variety of end connection options for use in high-temperature vacuum applications and medium-pressure corrosive environments.

Flexibles métalliques isolés sous vide, série FV

Flexibles métalliques isolés sous vide, série FV

Découvrez les tuyaux isolés sous vide et les tuyaux de refroidissement Swagelok pour une température optimale et des performances fiables.

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

Flexibles et tubes souples Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Entretien des flexibles industriels
Comment éviter la perte de milliers de dollars grâce à un plan de maintenance des flexibles industriels

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers de dollars. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie de vos flexibles.

industrial hose replacement material considerations
Remplacement des flexibles industriels : Considérations des matériaux du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Types de renfort des flexibles industriels
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renfort et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

Flexible avec tube central métallique

Flexible avec tube central métallique

Le flexible tressé avec tube central métallique convoluté est fabriqué en acier inoxydable 316L ou en Hastelloy pour limiter les phénomènes de perméation ou d’absorption. Le tube central convoluté procure de la souplesse au flexible tout en limitant les déformations. Ces flexibles adaptés aux températures élevées, au vide, aux pressions moyennes et aux usages généraux sont proposés avec des raccords divers. Les options comprennent des enveloppes et des étiquettes pour flexible.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.