![Enveloppes de flexibles](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/hoses-flexible-tubing-1400x411.jpg)
Enveloppes de flexibles Swagelok®
Les enveloppes de flexibles en option Swagelok offrent une protection supplémentaire contre les déformations, l’abrasion, la corrosion, les températures de fluide extrêmes et les effets de la lumière UV.
Demander un complément d’informationUne variété d’enveloppes de flexibles est disponible pour fournir des niveaux de protection supplémentaires adaptés à votre système :
Gaine ignifuge
Fabriquée à partir de fibre de verre tissée, elle fournit une isolation contre les températures extrêmes des fluides du système interne et résiste à de nombreux fluides hydrauliques et huiles lubrifiantes à des températures de –53 °C à 260 °C (–65 °F à 500 °F) avec une exposition aux flammes à court terme de 1093 °C (2000 °F).
Manchon thermique
Fabriqué à partir de fibre de verre tissée, il crée une barrière thermique pour éviter le contact avec le flexible, résister à l’abrasion et protéger le flexible des projections de soudure et des effets de la lumière UV à des températures allant jusqu’à 537 °C (1000 °F).
Blindage
Fabriqué en acier inoxydable 302 flexible et emboîtable, il est très flexible et assure une protection contre les déformations et l’abrasion à des températures comprises entre –200 °C et 398 °C (–352 °F et 750 °F).
Gaine de protection en plastique
Fabriquée en plastique HDPE hélicoïdal et hautement flexible, il assure une protection contre l’abrasion à des températures comprises entre –117 °C et 121 °C (–180 °F et 250 °F).
Ressort protecteur
Fabriqué en acier inoxydable 302 hélicoïdal, il est très flexible et assure une protection contre les déformations et l’abrasion à des températures de service comprises entre –200 °C et 454 °C (–352 °F et 850 °F).
Les enveloppes ne modifient pas les données techniques des flexibles.
Catalogues des flexibles et tubes souples
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
![Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/hose-management-1400x610.jpg)
Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®
Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.
En savoir plus sur la gestion des flexiblesDes ressources préparées pour vous par Swagelok
![Flexibles et tubes souples Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-safety-260x154.jpg)
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.
![Entretien des flexibles industriels](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/industrial-hose-maintenance-260x154.jpg)
Comment éviter la perte de milliers de dollars grâce à un plan de maintenance des flexibles industriels
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers de dollars. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie de vos flexibles.
![industrial hose replacement material considerations](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-replacement-core-260x154.jpg)
Remplacement des flexibles industriels : Considérations des matériaux du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.
![Industrial hose reinforcement types](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-reinforcement-260x154.jpg)
How to Select the Right Hose Reinforcement
Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.