text.skipToContent text.skipToNavigation
cabezales de soldadura

Cabezales de Soldadura Swagelok®

Los cabezales de soldadura Swagelok sostienen el electrodo, aplican fuerza a la pieza a soldar y aseguran la circulación de la corriente de soldadura. Están diseñados para la soldadura por arco de tungsteno con gas orbital (GTAW) fiable y consistente de tubo y tubería. Diseñados para ofrecer precisión y larga duración, aseguran soldaduras de alta calidad constantes. Nuestros cabezales de soldadura tienen un control preciso de los parámetros de soldadura, una configuración sencilla y una construcción robusta para soportar entornos exigentes. Son compatibles con varias unidades de potencia de soldadura y pueden personalizarse para satisfacer las necesidades específicas de cada proyecto.

Solicite Información sobre los Cabezales de Soldadura

Los Cabezales de Soldadura Swagelok incorporan un control de velocidad óptico que elimina la necesidad de tacómetro o calibración. Con los cables de extensión de los cabezales de soldadura disponibles, puede realizar soldaduras más alejadas de la unidad de potencia, lo que ofrece una mayor flexibilidad.

Estos cabezales de soldadura se adaptan a tubo con diámetros exteriores desde 2 a 114 mm (1/16 a 4 pulgadas). El conector de alimentación polarizado asegura una conexión correcta entre el cabezal de soldadura y la unidad de potencia.

Nuestra selección de cabezales de soldadura incluye:

Serie Micro 4 y Serie 8 Para diámetros exteriores de 2 a 12 mm y de 1/16 a 1/2 pulg.
Serie 5 Para diámetros exteriores de 3 a 17,3 mm y 1/8 a 5/8 pulg.
Serie 8HPH de Alto Rendimiento Para diámetros exteriores de 3 a 12 mm y de 1/8 a 1/2 pulg.
Serie 10 Para diámetros exteriores de 6 a 25 mm y 1/4 a 1 pulg.
Serie 20 Para diámetros exteriores de 12 a 52 mm y de 1/2 a 2 pulg.
Serie 40 Para tubo de diámetros exteriores de 38,1 a 114,3 mm. (1 1/2 a 4 pulg.) y tubería de 42,2 a 114,3 mm (1 1/4 a 4 pulg.)

Vea Cómo Preparar su Fuerza de Trabajo de Soldadura

Catálogos de Cabezales de Soldadura

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Aula de formación del sistema de soldadura Swagelok

Formación en Soldadura Orbital

Conozca los principios de la soldadura orbital, así como la técnicas de puesta en marcha, operación y resolución de problemas del sistema de soldadura Swagelok® M200, con los Inspectores de Soldadura Certificados (CWI del inglés Certified Weld Inspectors) y los Formadores en Soldadura Certificados (CWE del inglés Certified Weld Educators).

Conozca la Formación en Soldadura Orbital

Documentación sobre Cabezales de Soldadura Swagelok

Séance de formation à la soudure orbitale
Des outils pour la relève du personnel de soudage

La pénurie grandissante de soudeurs aura très bientôt une incidence sur le secteur manufacturier à l’échelle mondiale. La soudure orbitale automatique peut contribuer à résoudre le problème, à condition de dispenser une formation adéquate au personnel concerné. Découvrez ce que doit contenir un programme de formation à la soudure orbitale pour préparer vos nouvelles recrues.

Matériel de cintrage Swagelok
Trouver l’outil adapté à chaque tâche : points à prendre en compte pour équiper les usines

Quels sont les outils et le matériel que les opérateurs et les techniciens doivent toujours avoir à portée de main ? Qu’il s’agisse d’un système de soudure orbitale sophistiqué ou d’un simple outil pour ébavurer les tubes, chaque raccordement nécessite certains outils indispensables qu’une usine a tout intérêt à posséder.

Formations Swagelok
Combler le déficit de compétences en fabrication avec une équipe bien formée

Avec une main-d’œuvre industrielle vieillissante et proche de la retraite, le secteur manufacturier se tourne vers les jeunes générations pour remplacer un personnel expert. Découvrez comment concevoir un programme de formation efficace sur les systèmes fluides.

Complexe de recherche avancée à l’Université d’Ottawa
Un laboratoire plus fonctionnel grâce à l’expertise de Swagelok dans le domaine des systèmes fluides

Découvrez comment l’expertise de Swagelok dans le domaine des systèmes fluides a permis à l’Université d’Ottawa de rendre plus fonctionnel le laboratoire de son complexe de recherche avancée, une installation qui abrite le seul spectromètre de masse par accélérateur du Canada. La formation à la soudure orbitale dispensée par Swagelok a permis d’améliorer la précision et la productivité du travail réalisé à l’atelier.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。