Verschraubungen
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/16 bis 2 Zoll (2 bis 50 mm)
- Gerade- und Winkelverschraubungen, T-Stücke und Kreuzstücke, Rohrleitungsadapter, Verschlusskappen und -stopfen, Ersatzteile
- Edelstahl 316, 6-Moly-Legierung, Alloy 400, Alloy 600, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276, Aluminium, Messing, Kohlenstoffstahl, PFA, PTFE, Alloy 2507, Titan (Grad 4)
- Max. 1.900 psig (130 bar) bis 60.000 psig (4.134 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
チューブ継手/アダプター継手 — フュージブル・チューブ・アダプター — ストレート型
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-6-FTA-160 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ フュージブル・チューブ・アダプター SS-6-FTA-212 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ フュージブル・チューブ・アダプター SS-6-FTA-255 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ フュージブル・チューブ・アダプター
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden