text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne pointeau à chapeau intégral en acier inoxydable, Cv de 1,80, raccord pour tube Swagelok 1/2 po, tige de régulation

Réf. pièce : SS-18RS8

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/2 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 1.8
Type d’écoulement Droite (2 voies)
Type de poignée En T, aluminium
Certification faibles émissions Oui
Température maximale, °F (°C) 600 (315)
Pressions et températures nominales max. 600°F À 3130 PSIG / 315°C À 215 BAR
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0,375 po
Pression nominale à température ambiante 5000 PSIG À 100°F / 344 BAR À 37°C
Matériau de l'embout de tige Acier inoxydable 316
Type de tige Régulation
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Configuration droite, tige de régulation

Les vannes à pointeau à chapeau intégral sont des vannes compactes proposées avec un choix complet de dimensions, de configurations et de matériaux, destinées aux applications les plus diverses.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne pointeau à chapeau intégral en acier inoxydable, Cv de 1,80, raccord pour tube Swagelok 1/2 po, tige de régulation

Réf. pièce : SS-18RS8
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, tige de régulation
Les vannes à pointeau à chapeau intégral sont des vannes compactes proposées avec un choix complet de dimensions, de configurations et de matériaux, destinées aux applications les plus diverses.

Spécifications

SS-18RS8 — Vanne pointeau à chapeau intégral en acier inoxydable, Cv de 1,80, raccord pour tube Swagelok 1/2 po, tige de régulation

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/2 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 1.8
Type d’écoulement Droite (2 voies)
Type de poignée En T, aluminium
Certification faibles émissions Oui
Température maximale, °F (°C) 600 (315)
Pressions et températures nominales max. 600°F À 3130 PSIG / 315°C À 215 BAR
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0,375 po
Pression nominale à température ambiante 5000 PSIG À 100°F / 344 BAR À 37°C
Matériau de l'embout de tige Acier inoxydable 316
Type de tige Régulation
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-18RF8 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
B-1RF2 真ちゅう 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
B-1RF4 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
B-1RM4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
B-1RM4-F4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
B-1RM4-S4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
B-1RM6 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
B-1RS12MM 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
B-1RS4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
B-1RS6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
B-1RS6MM 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
B-1RS8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
B-ORF2 真ちゅう 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
B-ORS2 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
M-1RM4 合金400 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
M-1RS4 合金400 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-18RF6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-18RF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-18RF8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-18RM8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-18RM8-F8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-18RS12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-18RS12MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-18RS18MM 316ステンレス鋼 18 mm Swagelok® チューブ継手 18 mm Swagelok® チューブ継手 Afficher le produit
SS-1RF2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-1RF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-1RF4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-1RM2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-1RM4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-1RM4-F4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-1RM4-S4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-1RM4-S6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-1RS10MM 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-1RS12MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-1RS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-1RS4-BKB 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-1RS4-PK 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-1RS4-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS4-SG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS6MM-SC11 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS6-PK Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS6-SC11 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-1RS6-SH Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS8MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS8-SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-ORF2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-ORM2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-ORM2-S2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-ORS2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-ORS3MM Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.