text.skipToContent text.skipToNavigation
clapets anti-retour pour l’hydrogène

Clapet anti-retour FK Swagelok® pour l’hydrogène

Conçu pour une utilisation dans les stations de ravitaillement en hydrogène, ce clapet anti-retour FK Swagelok assure un écoulement unidirectionnel et bloque avec fiabilité des gaz constitués de molécules de petite taille.

Se faire aider pour choisir des vannes à hydrogène

Bien que son usage ne limite pas aux stations de ravitaillement en hydrogène, le clapet anti-retour FK Swagelok® satisfait aux exigences élevées de ce type d’application, assurant fiabilité et disponibilité des installations aux exploitants de stations. Le siège, dont la conception est brevetée, ainsi que le ressort sont isolés du passage d’écoulement, ce qui limite le risque qu’ils ne soient abîmés et augmente ainsi la durée de vie du clapet. De plus, lorsque la pression devient inférieure à la pression de tarage, le clapet anti-retour empêche le fluide de repartir en sens inverse.

Caractéristiques techniques

Matériaux du corps Acier inoxydable doublement certifié 316/316L contenant 12 % de nickel minimum
Raccordements d’extrémité Raccords pour tubes moyenne pression série FK Swagelok® 9/16 po, 1/2 po et 3/4 po
Pressions de service Jusqu’à 1050 bar (15 229 psig)
Plage de température –40° à 85°C (–40° à 185°F)
Coefficient de débit Cv jusqu’à 4,5
Pression de tarage fixe < 2 bar (29 psig)
Étanchéité du corps 1,25 × la pression nominale
Joint de siège 1 × la pression nominale
Contrôle des performances Essai à l’hydrogène selon la norme ISO-19880-3 réalisé par un laboratoire indépendant (attestation disponible)

En savoir plus sur les certifications de Swagelok pour le secteur des énergies propres

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok

Comparaison des raccords pour tubes (série FK)

Regardez et comparez les procédures de montage des raccords série FK et des raccords filetés à extrémité conique.

Comparer les raccords

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。