text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvula de Aguja

Válvulas de Aguja y Regulación Swagelok®

Las válvulas de aguja y regulación Swagelok permiten un control preciso del caudal en un amplio rango de las aplicaciones

Válvulas de Aguja | Ofrecen un control fiable del caudal con una gran variedad de diseños de vástagos, pasos de caudal, materiales y conexiones finales
Válvulas de Regulación | Ofrecen la posibilidad de hacer ajustes precisos del caudal del sistema en todas las presiones y caudales

Vea las Válvulas de Aguja y Regulación

Las válvulas de aguja Swagelok están disponibles en una gran variedad de configuraciones, para facilitar al usuario la búsqueda de opciones que se adapten a sus necesidades de rendimiento y diseños de sistemas. Las válvulas de aguja ofrecen una operación fiable desde aplicaciones básicas de instrumentación de baja presión hasta aplicaciones corrosivas de alta temperatura y alta presión. Las válvulas de aguja Swagelok están disponibles con coeficientes de caudal que van desde 0,12 a 2,4. También están disponibles con certificado de bajas emisiones (Low-E) según API 624.

Las válvulas de regulación Swagelok también están disponibles en una gran variedad de configuraciones, son adecuadas para su uso a bajas y altas presiones, y pueden ofrecer un control preciso del caudal en aplicaciones analíticas, de instrumentación y de investigación. Permiten hacer ajustes finos en las aplicaciones que exigen niveles precisos de caudal, con coeficientes de caudal de 0,004 a 0,16. Las distintas opciones de mandos para las válvulas de regulación permiten ajustar el caudal de forma repetitiva, mejoran el control del ajuste del caudal o permiten ajustarlo con un destornillador en las aplicaciones de baja presión.

Seleccione la Válvula de Aguja Correcta para su Aplicación

Contacte con los Especialistas Locales

ニードル/メータリング・バルブ(微量流量調節用)のカテゴリー

コンパクト・ゲージ・バルブ

コンパクト・ゲージ・バルブ

Swagelokコンパクト・ゲージ・バルブは素早く取り付けることができ、漏れなく締め切り、耐久性に優れているため、一般産業アプリケーションでの安全性向上を実現します。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

ニードル/メータリング・バルブ(微量流量調節用)の交換用部品/アクセサリー(バルブ・ロック・デバイス、ラプチャー・ディスク・キット、ハンドル・キットなど)を幅広く取り揃えています。

トグル・バルブ

トグル・バルブ

コンパクトなトグル・バルブには、ステンレス鋼製または真ちゅう製、手動式または空気作動式、ストレート型またはアングル型があります。

ブローダウン・バルブ、6DBシリーズ

ブローダウン・バルブ、6DBシリーズ

316ステンレス鋼製ブローダウン・バルブは、安全性の高いユニオン・ボンネット構造、ならびに高温でも使用可能なGrafoil®製パッキンを採用しています。

ボンネットねじ込み型ゲージ・バルブ

ボンネットねじ込み型ゲージ・バルブ

ボンネットねじ込み型ゲージ・バルブを使用すると、プロセス測定装置の遮断・接続を制御し、流体の圧力による衝撃や圧力サージ(急激な圧力上昇)から装置を保護することができます。

ボンネット一体型ニードル・バルブ、O / 1 / 18 / 20 / 26 / D シリーズ

ボンネット一体型ニードル・バルブ、O / 1 / 18 / 20 / 26 / D シリーズ

ボンネット一体型ニードル・バルブは、ライブ・ロード式パッキンおよびコンパクトなデザインを採用しており、圧力が41.3 MPaまで、温度が315℃までの環境で最適なパフォーマンスを発揮します。

ミディアム・プレッシャー・ニードル・バルブ、NV / NVTシリーズ

ミディアム・プレッシャー・ニードル・バルブ、NV / NVTシリーズ

ミディアム・プレッシャー・ニードル・バルブ NVTシリーズ(ストレート型、アングル型)は無回転ステムを採用しており、最高使用圧力は413.4 MPaです。

メータリング・バルブ(微量流量調節用、S/M/31シリーズ

メータリング・バルブ(微量流量調節用、S/M/31シリーズ

Swagelok®メータリング・バルブ(ストレート型、アングル型)のボディ材質は、316ステンレス鋼または真ちゅうです。さまざまなエンド・コネクションやハンドルを選ぶことができます。

一般ユーティリティー用ニードル・バルブ、GU / F10 シリーズ

一般ユーティリティー用ニードル・バルブ、GU / F10 シリーズ

一般アプリケーションにおけるシステム流体の遮断に適しています。ステンレス鋼製無回転ステム式ニードルを採用し、漏れの無い締め切りおよび長寿命を実現します。

上昇プラグ型バルブ、4P/5Pシリーズ

上昇プラグ型バルブ、4P/5Pシリーズ

Swagelok®上昇プラグ型バルブは、無回転ステム・チップにより確実にシールします。ストレート・スルー型オリフィスにより大流量を実現し、クリーニングが容易です。

過酷条件用ニードル・バルブ、N / HN シリーズ

過酷条件用ニードル・バルブ、N / HN シリーズ

過酷条件用ユニオン・ボンネット型ニードル・バルブは、耐久性に優れたステンレス鋼製ステムねじや、開状態において調節可能なパッキン・ボルトを採用しています。

高圧用ニードル・バルブ、Sno-Trik社410 / 445 / 645 / 945 シリーズ

高圧用ニードル・バルブ、Sno-Trik社410 / 445 / 645 / 945 シリーズ

Sno-Trikニードル・バルブは、高圧アプリケーションの要件を満たします(最高使用圧力:310.0 MPa)。漏れを検出できるウィープ・ホールが付いています。

Catálogos de Válvulas de Aguja y Regulación

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Calculadora de coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) Swagelok para válvulas

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

유체 샘플링 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

산업용 유체 시스템의 블록 밸브
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법

플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

반도체 산업용 Swagelok ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립 과정
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유

혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.

니들 및 미터링 밸브

니들 밸브

Swagelok 니들 밸브는 일반 유틸리티 서비스, 일체형 보닛, 스크류 보닛, 단조 몸체, 토글, 극한 서비스 유니온 보닛, 계장 블로우다운, 컴팩트 게이지, 비회전 스템, 라이징 플러그 밸브 구성에 최대 45 000 psig(3100 bar)의 압력 등급으로 공급 가능합니다. 유로 패턴에는 직선형, 직각형, 크로스가 포함되며, 작동 옵션으로는 수동 및 공압식을 선택할 수 있습니다.

미터링 밸브

Swagelok 미터링 밸브는 저유량, 중간 유량, 대유량 애플리케이션에서 정확한 유량 제어 기능을 제공합니다. 유로 패턴에는 직선형, 직각형, 크로스, 이중이 포함되며, 압력 등급은 최대 5000 psig(344 bar)입니다. 널드(Knurled), 라운드, 버니어, 슬롯형, 조절 가능 토크 핸들 옵션을 통해 저압 애플리케이션에서 반복 가능한 유량 조정, 유량 설정에서 강화된 제어 기능, 드라이버를 사용한 유량 설정 조정 등이 가능합니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。