text.skipToContent text.skipToNavigation
多目的ボール・バルブ、SKシリーズ

Swagelok®多目的ボール・バルブ(SKシリーズ)

Swagelok多目的用ボール・バルブ SKシリーズは、低トルクかつ1/4回転で開閉でき、コンパクトなデザインながら41.3 MPaまでの圧力で確実な締め切りを行います。API 624に基づく低フュージティブ・エミッション認証を取得することができます。

資料を請求する

多目的用Swagelokボール・バルブ SKシリーズはコンパクトなデザインながら大流量に対応し、低トルクかつ1/4回転で締め切ることができます。最高41.3 MPaの圧力で使用することができ、双方向の流れに対応します。流量係数(Cv値)は0.9~1.4です。さまざまなエンド・コネクション(Swagelokチューブ継手、NPTねじ、ISO管用ねじ、おすVCO®継手)を選ぶことができ、標準パネル取り付けやシール・キットによる現場再取り付けが可能です。低温用やAPI 624に基づく低フュージティブ・エミッション認証付きのSKシリーズ・バルブもあります。

SKシリーズ・ボール・バルブはOリング・ステム・シールを採用しているため、パッキン調節が不要です。確実にシールし、外部への漏れを防止ます。スプリング・ロード式PEEKシートは耐薬品性に優れており、低圧、高圧いずれのシステムにおいても漏れのないシールを形成します。方向指示ハンドルで流れの方向や開閉位置がわかります。ステンレス鋼製フローティング式ボールが摩耗を低減し、高い耐久性を実現します。

仕様

最高使用圧力 41.3 MPa
使用温度範囲 –40~150°C
流量係数(Cv値) 最大1.4
ボディ材質 316ステンレス鋼
シート材質 PEEK
エンド・コネクション
タイプ Swagelokチューブ継手、NPTねじ、ISO管用ねじ、おすVCO継手®
サイズ 1/4 インチ、3/8 インチ、6 mm、8 mm
種類 開閉用

SKシリーズ多目的用ボール・バルブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。

バルブの流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

適切なバルブの選定がすべてを左右する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用すると、ニーズに適したサイズのバルブを選定できます。

ツールを使用する

スウェージロックのリソース

スポットライト:SKボール・バルブ(SKシリーズ)・ソリューション
スポットライト:SKボール・バルブ(SKシリーズ)・ソリューション

多目的用Swagelok®ボール・バルブ SKシリーズは、コンパクトなデザインの高圧/大流量用バルブです。SKシリーズ・バルブは、低トルクかつ1/4回転で開閉でき、41.3 MPaまでの圧力で確実な締め切りを行います。

流体システムに適したバルブの選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界におけるフュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)を低減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

スウェージロックのバルブと圧力計付きの分析計装パネル
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。