text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製ボンネット一体型ニードル・バルブ、0.37 Cv、6 mmサイズSwagelokチューブ継手、流量調節型ステム、SC-11仕様

Réf. pièce : SS-1RS6MM-SC11

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 ステンレス鋼
Procédé de nettoyage 特別なクリーニング/パッケージング(Swagelok SC-11仕様)
Dimension du raccordement 1 6 mm
Type du raccordement 1 Swagelok®チューブ継手
Dimension du raccordement 2 6 mm
Type du raccordement 2 Swagelok®チューブ継手
Cv maximal 0.37
Type d’écoulement 2方タイプ / 締め切り型 / ストレート型
Type de poignée フェノール樹脂製ノブ・ハンドル
Certification faibles émissions カタログ有り
Température maximale, °F (°C) 600 (315)
Pressions et températures nominales max. 600°F @ 3130 PSIG /315°C @ 215 BAR
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
Matériau de l'embout de tige 316 ステンレス鋼
Type de tige 流量調節型ステム・チップ
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Configuration droite, tige de régulation

Les vannes à pointeau à chapeau intégral sont des vannes compactes proposées avec un choix complet de dimensions, de configurations et de matériaux, destinées aux applications les plus diverses.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製ボンネット一体型ニードル・バルブ、0.37 Cv、6 mmサイズSwagelokチューブ継手、流量調節型ステム、SC-11仕様

Réf. pièce : SS-1RS6MM-SC11
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, tige de régulation
Les vannes à pointeau à chapeau intégral sont des vannes compactes proposées avec un choix complet de dimensions, de configurations et de matériaux, destinées aux applications les plus diverses.

Spécifications

SS-1RS6MM-SC11 — ステンレス鋼製ボンネット一体型ニードル・バルブ、0.37 Cv、6 mmサイズSwagelokチューブ継手、流量調節型ステム、SC-11仕様

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 ステンレス鋼
Procédé de nettoyage 特別なクリーニング/パッケージング(Swagelok SC-11仕様)
Dimension du raccordement 1 6 mm
Type du raccordement 1 Swagelok®チューブ継手
Dimension du raccordement 2 6 mm
Type du raccordement 2 Swagelok®チューブ継手
Cv maximal 0.37
Type d’écoulement 2方タイプ / 締め切り型 / ストレート型
Type de poignée フェノール樹脂製ノブ・ハンドル
Certification faibles émissions カタログ有り
Température maximale, °F (°C) 600 (315)
Pressions et températures nominales max. 600°F @ 3130 PSIG /315°C @ 215 BAR
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
Matériau de l'embout de tige 316 ステンレス鋼
Type de tige 流量調節型ステム・チップ
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-18RF8 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
B-1RF2 真ちゅう 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
B-1RF4 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
B-1RM4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
B-1RM4-F4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
B-1RM4-S4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
B-1RM6 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
B-1RS12MM Laiton 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-1RS4 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-1RS6 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-1RS6MM Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-1RS8 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-ORF2 Laiton 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
B-ORS2 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
M-1RM4 Alliage 400 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
M-1RS4 Alliage 400 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-18RF6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-18RF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-18RF8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO 1/2 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-18RM8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-18RM8-F8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-18RS12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-18RS12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-18RS18MM Acier inoxydable 316 18 mm Raccord pour tube Swagelok® 18 mm Raccord pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-18RS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RF2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-1RF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-1RF4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO 1/4 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-1RM2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-1RM4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-1RM4-F4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-1RM4-S4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RM4-S6 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS10MM Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS4-BKB Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS4-PK Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS4-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS4-SG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS6-PK Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS6-SC11 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-1RS6-SH Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS8MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS8-SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-ORF2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-ORM2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-ORM2-S2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-ORS2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-ORS3MM Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.