text.skipToContent text.skipToNavigation
퍼지 밸브

스웨즈락® 릴리프 밸브

비례 릴리프 밸브는 다양한 설정 압력과 함께 과압으로부터 보호합니다. 대기 중으로 신호 라인 압력을 드레인할 필요가 있는 애플리케이션에서 블리드 밸브와 퍼지 밸브는 수동으로 해당 압력을 블리드, 벤트 또는 드레인시킵니다.

View Relief Valves

Swagelok® R series proportional relief valves open gradually as pressure increases, providing simple, reliable overpressure protection, protecting workers, and helping to maintain proper process conditions. Set pressures can be configured at the factory or easily adjusted in the field to suit changing operating conditions. Swagelok® RV series medium-pressure relief valves can be used in applications with operating pressures up to 20 000 psig (1378 bar).

Swagelok® PRV series proportional safety relief valves are certified to PED 2014/68/EU Category IV and CE-marked in accordance with the Pressure Equipment Directive as a safety valve according to ISO-4126-1. They are factory-set, tested, locked, and tagged with the set pressure.

Swagelok® BV series bleed valves can be used on instrumentation devices such as multivalve manifolds or gauge valves to allow safe removal of instruments and to assist in the calibration of control devices. They are available with low emission (Low-E) certification according to API 624 to combat fugitive emissions.

Swagelok® P series purge valves are manual bleed, vent, or drain valves. Knurled caps are permanently assembled to valve bodies for safety, and both bleed and purge valves are compact for convenient installation.

Want to know more about relief, bleed, or purge valves?

Find Local Support

카테고리

블리드 및 퍼지 밸브, BV 및 P 시리즈

블리드 및 퍼지 밸브, BV 및 P 시리즈

계장 장치용 컴팩트 블리드 밸브와 수동 블리드, 벤트 또는 드레인 밸브를 포함한 퍼지 밸브로 편리한 설치를 경험해보십시오. 

비례식 릴리프 밸브, R3, R4, RL3, RL4 및 KVV 시리즈

비례식 릴리프 밸브, R3, R4, RL3, RL4 및 KVV 시리즈

압력이 증가함에 따라 점진적으로 열리는 고압 및 저압 비례식 릴리프 밸브를 알아보십시오. 액체 및 가스 서비스에 적합합니다.

비례식 안전 릴리프 밸브, PRV 시리즈

비례식 안전 릴리프 밸브, PRV 시리즈

유연하고 신뢰성 높은 과압 보호 기능을 제공하며, PED 2014/68/EU 카테고리 IV 인증을 받았고 ISO-4126-1에 따른 CE 마크를 획득했습니다.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

최적의 성능을 제공하는 스프링 키트, 씰 키트, 핸들 키트, 인서트 기크, 포펫 키트를 포함한 릴리프 밸브용 예비 부품과 액세서리를 찾아보십시오.

중압 릴리프 밸브, RV 시리즈

중압 릴리프 밸브, RV 시리즈

설정 또는 조절 가능한 압력과 안정성을 제공하는 잠금 너트로 일반 산업용 애플리케이션에서 과압 보호 기능을 확보할 수 있습니다.

릴리프 밸브 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

Swagelok Durchflusskoeffizient (C<sub>v</sub>) Berechnungsprogramm für Ventile

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl

Verwenden Sie unser Durchflusskoeffizient-Berechnungsprogramm (Cv), um das richtige Ventil für Ihre Zwecke zu wählen.

Verwenden Sie das Tool

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Ventilauswahl für Fluid-Probenahmesysteme
Auswahl des richtigen Ventils für Ihr industrielles Fluidsystem

Lernen Sie, wie Sie mithilfe der STAMPED-Methode die Ventile auswählen können, die am besten für Ihre industriellen Fluid- oder Probenahmesystem-Designanwendungen geeignet sind.

Reduzieren von flüchtigen Emissionen in der Chemiebranche und in Raffinerien
Minimieren Sie die Kosten von flüchtigen Emissionen mit "Low-E-Ventilen"

Flüchtige Emissionen bereiten zunehmend Probleme in der Chemiebranche und in Petroleum-Raffinerien. Zertifizierte Niedrigemission-(Low-E)-Ventile können Ihr Werk und Ihren Profit schützen . Erfahren Sie in diesem Post, was sie sind, wie sie getestet werden und wie Sie Ihnen helfen können.

Absperrventile in einem industriellen Fluidsystem
Isolieren industrieller Fluidsysteme mit Blockventilen

Die Isolierung von Systemleitungen, die industrielle Fluids enthalten, ist vor jeglichen Wartungsarbeiten ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit in einem Werk zu garantieren . Eine der sichersten Art und Weise, ein Fluidsystem zu isolieren, ist die Installation von zwei Absperrventilen. Lernen Sie die richtigen Konfigurationen für Ihr System kennen.

Reinraum-Zusammenbau eines Swagelok ALD20 UHP Ventils für die Halbleiterindustrie
Ein neues Ventil Drei Gründe, warum es die Halbleiterherstellung ändern könnte

Erfahren Sie, wie die neuesten Innovationen in der Atomschichtsedimentierungs (Atomic Layer Deposition - ALD) Ventiltechnologie die Hich-Tech-Halbleiter-Herstellung ändern.

Überström- und Entlüftungsventile

Proportionale Überströmventile, Be- und Entlüftungsventile

Proportionale Überstromventile:

Die Überströmventile der Serie R liefern einen einfachen, zuverlässigen Überdruckschutz für zahlreiche allgemeine industrielle Flüssigkeits- oder Gas-Anwendungen, mit voreingestellten Drücken von 0,7 bis 413 bar (10 bis 6000 psig). Sie öffnen sich allmählich, wenn der Druck steigt, und schließen sich, wenn der Systemdruck unter den voreingestellten Druck fällt. Der voreingestellte Druck kann ab Werk oder am Einsatzort eingestellt werden. Proportionale Überströmventile der Serie PRV sind für PED 2014/68/EU Kategorie IV zertifiziert, und tragen gemäß der Druckgeräterichtlinie die CE-Bezeichnung als Sicherheitsventil nach ISO-4126-1; sie sind ab Werk mit dem voreingestellten Druck gesichert, getestet und entsprechend gekennzeichnet..

Be- und Entlüftungsventile

Entlüftungsventile von Swagelok können bei Instrumentierungsgeräten wie zum Beispiel Ventilblöcken oder Manometerabsperrventilen eingesetzt werden, damit der Druck von Messleitungen vor der Entfernung eines Instruments auf Atmosphärendruck abgelassen werden kann oder um bei der Kalibrierung des Steuerelements mitzuwirken. NPT- und SAE Außengewindeanschlüsse sind verfügbar Belüftungsventile sind manuelle Ablass-, Entlüftungs- oder Entleerungsventile mit NPT, SAE, Swagelok Rohrverschraubungen oder Rohradapter-Endanschlüssen. Eine gerändelte Kappe wird zur Sicherheit permanent am Ventilkörper angebracht. Entlüftungs- und Ablassventile sind kompakt, was die Montage erleichtert.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.