text.skipToContent text.skipToNavigation
редукторы давления, с электрическим нагревом

Редукторы давления Swagelok®, испаряющие с электронагревом

Испаряющий редуктор серии KEV с электрическим нагревом применяется в опасных зонах и может испарять жидкие пробы либо предварительно нагревать газовые пробы для предупреждения их конденсации.

Помощь с выбором регуляторов

Испаряющие редукторы серии KEV с электрическим обогревом предназначены для испарения жидких проб или предварительного нагрева газовых проб. Съемный нагревательный элемент находится в прямом контакте с рабочим флюидом, что обеспечивает максимальную тепловую эффективность и легкую очистку прибора. Редукторы KEV предусматривают конфигурации с мембраной или поршнем, соответствуют требованиям взрывоопасных зон, и оснащены встроенным температурным контроллером.

Электронный контролер редуктора может блокировать настройки температуры, чтобы не допустить перегрев, не прерывая испарения. Благодаря малому внутреннему объему и универсальной конструкции редуктор KEV дает возможность пользователям учитывать конкретные требования к чувствительности и выходному давлению, что делает его гибким решением для различных условий парообразования и предварительного нагрева.

Регулятор серии KEV сертифицирован согласно требованиям ATEX, IECEx, UKEX и CSA для критических/опасных сред, как указано в каталоге продукции, имеет класс температуры T3 для всех диапазонов нагревательных элементов.

Посмотрите наш плейлист с видеоматериалами, где показано, как регуляторы KEV могут помочь снизить простои оборудования.

Технические характеристики

Максимальное давление на входе 3600 psig (248 бар ман)
Диапазоны регулирования давления0–10 psig (0,68 бар ман) до 0–3600 psig (248 бар ман)
Коэффициент расхода0,02–0,06
Электрические характеристикиПодача: 120 и 240 В (перем. тока) (±10 %), 50/60 Гц
Номинальная мощность нагревательного элемента: 50, 100, 150 и 200 Вт
Диапазоны контроля температуры75–380°F (23–193°C)
Сертификация для взрыво- и газоопасных сред
  • ATEX (Европа) и IECEx (международный)—Группа II, Категория 2G, Ex db IIB+H2 T3 Gb
    Температура окружающей среды: от –4 до 140°F (от –20 до 60°C)
  • CSA (Канада и США)—Класс I, Раздел 1, Группы B, C, и D; T3; CSA Encl Type 4
    Температура окружающей среды: от –58 до 122°F (от –50 до 50°C)

Узнайте, как обеспечить максимальное время бесперебойной работы и снизить риск отказов с помощью редуктора Swagelok серии KEV.

Прочитать статью

Каталоги испаряющих редукторов давления с электрическим нагревом

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор Swagelok для расчета параметров расхода регулятора

Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?

Узнайте больше из наших видеоматериалов о правильном выборе регулятора для разных условиях эксплуатации.

Поиск подходящего регулятора

Ресурсы Swagelok специально для вас

Supply pressure effect in regulators
Managing Supply Pressure Effect (SPE) in a Regulator

Supply pressure effect, also known as dependency, is an inverse relationship between inlet and outlet pressure variables within a regulator. Learn how to manage this phenomenon in your pressure regulators with tips from Swagelok.

Swagelok RHPS 시리즈 레귤레이터
철저한 테스트가 신뢰성 높은 레귤레이터 성능을 보장하는 이유

극한 조건에서 올바르게 작동하도록 제품을 설계하려면 어떤 테스트가 필요할지 궁금하십니까? 영하의 온도에서도 작동하는 Swagelok RHPS 시리즈 산업용 레귤레이터의 개발 과정을 따라가면서 어떻게 설계되는지 알아보십시오.

드룹(droop)을 나타내는 유량 곡선 차트
레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하여 드룹(droop)을 줄이는 방법

드룹(droop)은 모든 감압 레귤레이터에서 발생하는 공통된 문제입니다. 다양한 돔 하중 레귤레이터 구성을 사용하여 드룹(droop)을 최소화하고 레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하는 방법을 알아보십시오.

Использование регуляторов для уменьшения временной задержки
Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе

Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите приведенные рекомендации, которые помогут узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.