Welding System — Welding Equipment
Welding system available with these specifications:
- Up to 200 A peak output capability
- Easy-to-use color touch screen in multiple languages
- Power supply for reliable, consistent orbital gas tungsten arc welding
- Integrated mass flow controller automatically controls OD shield gas flow
- Weighs approximately 50 lb (23 kg)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
CWS-5CG 시리즈 5 - -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
CWS-DRP-PAPER - - -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
CWS-C.040-.450-P - - CWS-C.040-.555-P - - CWS-C.062-1.105-P - - CWS-C.062-.855-P - - CWS-C.040-.405-P - - CWS-C.062-1.380-P - - CWS-C.040-.605-P - - CWS-C.040-.325-P - - CWS-C.040-.705-P - - CWS-C.062-1.630-P - - CWS-C.040-.281-P - - SWS-C.040-.460-.012-P - - -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
CWS-5PLEN 시리즈 5 - -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
SWS-M200-WH-ADPTR - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間