Detectores de Fugas Swagelok®
Los detectores de fugas líquidos Snoop® y Real Cool Snoop ayudan a reducir pérdidas caras y posibles problemas de seguridad al encontrar fugas de gas en lugares de difícil acceso con una acción de burbujeo sostenido.
Vea Detectores de FugasLas fugas de gas pueden resultar caras de reparar, poner en peligro la eficiencia de los procesos de producción y tener graves consecuencias para la seguridad. Por eso tenemos disponibles los detectores de fugas líquidos Snoop Swagelok® y Real Cool Snoop Swagelok®.
Los detectores de fugas líquidos Snoop y Real Cool Snoop detectan fugas de gas en zonas de difícil acceso. La acción de burbujeo sostenido funciona incluso con fugas muy pequeñas y superficies verticales en entornos que oscilan entre –54 y 93°C (–65 y 200°F). El tubo dispensador flexible permite llegar a áreas de difícil acceso. Los dos tipos de líquidos detectores de fugas se secan limpiamente sin dejar manchas. También contienen un inhibidor de la corrosión para una mayor protección de sus componentes, sin cloro, aminas alifáticas ni compuestos de amonio. Cumplen los requisitos de rendimiento de diversas especificaciones reflejadas en el catálogo.
¿Necesita más ayuda para detectar fugas?
Conozca los Servicios de Detección de Fugas de Gas Comprimido Swagelok.
¿Tiene alguna pregunta sobre los líquidos detectores de fugas?
누설 검사액 카테고리
Catálogos de los Detectores de Fugas Líquidos
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제

Servicios de Detección de Fugas de Gas Comprimido
Le ayudaremos a identificar y cuantificar las fugas de gas comprimido, para que pueda dar prioridad a las cuestiones más críticas que se deben abordar en función del potencial de reducción de las emisiones y de mejora de la seguridad, los costes y la productividad.
Conozca los Servicios de Detección de FugasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Casos Prácticos de Detección de Fugas
Los especialistas en sistemas de fluidos Swagelok, con gran experiencia técnica y de aplicación, ayudan habitualmente a los clientes a encontrar, resolver y prevenir fugas en sus sistemas de fluidos. Vea cómo se han beneficiado esos clientes.

Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos
La fuga más pequeña puede ser un serio problema para el mantenimiento de la seguridad y rentabilidad de su planta. Entender cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Combatir las Fugas Comunes en Sistemas de Fluidos de Fábricas de Neumáticos
Los fabricantes de neumáticos pueden estar acostumbrados a las fugas en las tuberías de los procesos, pero las fugas en los sistemas pueden suponer importantes riesgos para la seguridad y reducir la rentabilidad. Aprenda a identificar las fuentes de fugas habituales en toda una planta y cómo corregirlas.

Cómo Evitar Fugas en los Sistemas: La Importancia de una Correcta Preparación del Tubo
El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.