Collecteurs de distribution de fluide Swagelok®
Les collecteurs de distribution de fluide Swagelok sont des composants courants utilisés dans diverses applications acheminant des liquides ou des gaz. Ils offrent un passage d’écoulement tout en permettant de multiples sorties, agissant en cela comme une sorte de gros raccord à embranchements.
Nous contacter pour un complément d’informationLes collecteurs de distribution de fluide Swagelok sont des assemblages qui peuvent servir de manifolds de distribution ou de collecte. Doté d’une entrée à une extrémité, d’une évacuation à l’autre extrémité et plusieurs sorties latérales, le CDF est constitué de composants Swagelok pour une fiabilité accrue. Les diamètres disponibles sont 1 et 2 po.
Un corps de manifold extrudé de forme hexagonale permet un montage solide et empêche la torsion. Les emplacements standard des embranchements offrent une certaine flexibilité, dans la mesure où des sorties supplémentaires peuvent être ajoutées au CDF sans soudure. De plus, comme le CDF peut être commandé avec deux à seize branches de sortie avec ou sans vannes, les utilisateurs peuvent ajouter des orifices selon leurs besoins. Vous pouvez choisir parmi toute une gamme de vannes et de raccords d’extrémité de haute qualité fabriqués par Swagelok pour créer des manifolds à utiliser avec des pressions de service allant jusqu’à 206 bar (3000 psig). Des supports de montage positionnables par l’installateur.
En savoir plus sur les services d’assemblage de systèmes fluides Swagelok
Catalogues des collecteurs de distribution de fluide
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Versatile manifold for gas and liquid applications; Swagelok components for reliability; Fluid distribution headers can be connected inline to create longer lengths.
Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité
Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.
Trouvez l’aide dont vous avez besoin関連資料/コラム記事
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。
Fiber Optics Equipment Manufacturer Increases Efficiency with Customized Solutions
Since the 1980s, Rosendahl Nextrom has depended on Swagelok to move its business forward. Learn more about the solutions that allowed the company to outpace its competitors and remain an industry leader.
Enhancing Production with Custom Fluid System Assemblies
Learn how Swagelok Custom Solutions helped Charbonneau Industries focus on their core capabilities by speeding production, reducing labor costs and securing system quality with prefabricated thermal relief valves systems.