Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Férula Traseras
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Férula Traseras
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4인치 | - | - | - | Ver producto |
6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
825-404-1 | 합금 825 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
B-1014-1 | 황동 | 5/8인치 | - | - | - | Ver producto |
B-104-1 | 황동 | 1/16인치 | - | - | - | Ver producto |
B-10M4-1 | 황동 | 10mm | - | - | - | Ver producto |
B-1214-1 | 황동 | 3/4인치 | - | - | - | Ver producto |
B-12M4-1 | 황동 | 12mm | - | - | - | Ver producto |
B-1414-1 | 황동 | 7/8인치 | - | - | - | Ver producto |
B-1614-1 | 황동 | 1인치 | - | - | - | Ver producto |
B-1814-1 | 황동 | 1 1/8인치 | - | - | - | Ver producto |
B-204-1 | 황동 | 1/8인치 | - | - | - | Ver producto |
B-404-1 | 황동 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
B-4M4-1 | 황동 | 4mm | - | - | - | Ver producto |
B-604-1 | 황동 | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
B-6M4-1 | 황동 | 6mm | - | - | - | Ver producto |
B-814-1 | 황동 | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
B-8M4-1 | 황동 | 8mm | - | - | - | Ver producto |
HC-204-1 | 합금 C-276 | 1/8인치 | - | - | - | Ver producto |
HC-404-1 | 합금 C-276 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
HC-604-1 | 합금 C-276 | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
HC-814-1 | 합금 C-276 | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
INC-404-1 | 합금 600 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
M-204-1 | 합금 400/R-405 | 1/8인치 | - | - | - | Ver producto |
M-404-1 | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
M-604-1 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
M-814-1 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-1014-1 | 나일론 | 5/8인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-104-1 | 나일론 | 1/16인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-10M4-1 | 나일론 | 10mm | - | - | - | Ver producto |
NY-1214-1 | 나일론 | 3/4인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-12M4-1 | 나일론 | 12mm | - | - | - | Ver producto |
NY-1614-1 | 나일론 | 1인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-404-1 | 나일론 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-4M4-1 | 나일론 | 4mm | - | - | - | Ver producto |
NY-604-1 | 나일론 | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-6M4-1 | 나일론 | 6mm | - | - | - | Ver producto |
NY-814-1 | 나일론 | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-8M4-1 | 나일론 | 8mm | - | - | - | Ver producto |
PFA-424-1 | PFA | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
PFA-624-1 | PFA | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
PFA-824-1 | PFA | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-1014-1 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-104-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-104-1-B1000 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-10M4-1 | 316 스테인리스강 | 10mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1214-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-12M4-1 | 316 스테인리스강 | 12mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1414-1 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-14M4-1 | 316 스테인리스강 | 14mm | - | - | - | Ver producto |
SS-15M4-1 | 316 스테인리스강 | 15mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1614-1 | 316 스테인리스강 | 1인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-16M4-1 | 316 스테인리스강 | 16mm | - | - | - | Ver producto |
SS-18M4-1 | 316 스테인리스강 | 18mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2004-1 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-204-1 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-20M4-1 | 316 스테인리스강 | 20mm | - | - | - | Ver producto |
SS-22M4-1 | 316 스테인리스강 | 22mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2404-1 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-25M4-1 | 316 스테인리스강 | 25mm | - | - | - | Ver producto |
SS-28M4-1 | 316 스테인리스강 | 28mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2M4-1 | 316 스테인리스강 | 2mm | - | - | - | Ver producto |
SS-304-1 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-3204-1 | 316 스테인리스강 | 2인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-3M4-1 | 316 스테인리스강 | 3mm | - | - | - | Ver producto |
SS-404-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-404-1BQ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-4M4-1 | 316 스테인리스강 | 4mm | - | - | - | Ver producto |
SS-604-1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-6M4-1 | 316 스테인리스강 | 6mm | - | - | - | Ver producto |
SS-814-1 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-8M4-1 | 316 스테인리스강 | 8mm | - | - | - | Ver producto |
T-1014-1 | PTFE | 5/8인치 | - | - | - | Ver producto |
T-104-1 | PTFE | 1/16인치 | - | - | - | Ver producto |
T-10M4-1 | PTFE | 10mm | - | - | - | Ver producto |
T-1214-1 | PTFE | 3/4인치 | - | - | - | Ver producto |
T-12M4-1 | PTFE | 12mm | - | - | - | Ver producto |
T-15M4-1 | PTFE | 15mm | - | - | - | Ver producto |
T-1614-1 | PTFE | 1인치 | - | - | - | Ver producto |
T-204-1 | PTFE | 1/8인치 | - | - | - | Ver producto |
T-304-1 | PTFE | 3/16인치 | - | - | - | Ver producto |
T-3M4-1 | PTFE | 3mm | - | - | - | Ver producto |
T-404-1 | PTFE | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
T-4M4-1 | PTFE | 4 mm | - | - | - | Ver producto |
T-504-1 | PTFE | 5/16 pulg. | - | - | - | Ver producto |
T-604-1 | PTFE | 3/8 pulg. | - | - | - | Ver producto |
T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
T-814-1 | PTFE | 1/2 pulg. | - | - | - | Ver producto |
T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.