text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok VCR-Verschraubung mit Metalldichtscheibe

VCR®-Verschraubungen mit Metalldichtung von Swagelok

Mit den VCR®-Verbindungen mit Metalldichtung von Swagelok lassen sich zuverlässige und leicht trennbare Metall-auf-Metall-Verbindungen in hochreinen geschweißten Systemen herstellen. Sie sind aus hochreinen Werkstoffen gefertigt, lassen sich mühelos bei beengten Platzverhältnissen installieren und sind ideal für Anwendungsumgebungen, in denen Systemfluide oder -temperaturen nicht mit O-Ring-Elastomerwerkstoffen kompatibel sind.

VCR®-Verschraubungen anzeigen

Die VCR®-Verbindungen mit Metalldichtung von Swagelok zählen zu den ersten Vakuumverschraubungen und haben einen neuen Branchenstandard für Metall-auf-Metall-Verbindungen gesetzt. Dank der ausgeklügelten Konstruktionsweise gemäß ultrahochreinen Anforderungen können die VCR®-Verbindungen in hochreinen Anwendungen von Vakuum bis Überdruck eingesetzt werden. Stirnseitig abdichtende Verschraubungen weisen eine geringere Einschlussfläche auf und sind reiner als eine normale Rohrverschraubung, wodurch ein geringeres Risiko für Verunreinigungen besteht. Durch die Metall-auf-Metall-Dichtung können VCR®-Verschraubungen auch in Anwendungsumgebungen mit Systemfluiden eingesetzt werden, die nicht mit Elastomer-Dichtungen kompatibel sind.

Die VCR®-Verschraubungen sind einfach zu installieren und zeichnen sich durch einen geringen Platzbedarf aus—damit sind sie die ideale Lösung für Anwendungen, in denen der verfügbare Platz ein wichtiger Faktor ist. Die präzisionsgefertigte Dichtscheibe ist mit einer Halterung für einfachen seitlichen Einbau und minimalem Raumbedarf beim Ausbau versehen, wodurch sich der Installations- und Instandhaltungsaufwand reduzieren lässt. Für eine wiederholbare Durchflussbegrenzung stehen entsprechende Verschraubungskörper mit verschiedenen Blendengrößen zur Verfügung.

Haben Sie Fragen zu VCR®-Verschraubungen?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Catégories de raccords VCR®

Capuchons et bouchons

Capuchons et bouchons

Obturez l’extrémité d’un raccord ou d’un tube avec des capuchons et des bouchons en acier inoxydable 316 étanches du vide à des pressions positives.

Connecteurs femelles

Connecteurs femelles

Disponibles dans des dimensions diverses, les connecteurs femelles avec raccord VCR à une extrémité créent un joint étanche dans les applications haute pureté.

Connecteurs mâles

Connecteurs mâles

Créez un contact étanche entre l’embout et le joint pour obtenir un raccordement sans fuite tout en conservant la haute pureté d’une étanchéité assurée par contact métal sur métal.

Embouts

Embouts

Les raccords à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® Swagelok vous permettent de créer des raccordements fiables, démontables et dont l’étanchéité est assurée par contact métal sur métal dans des systèmes soudés haute pureté.

Embouts courts

Embouts courts

Assurent une étanchéité fiable dans des systèmes plus compacts en comprimant le joint métallique présent aux deux extrémités lors du serrage.

Embouts longs

Embouts longs

Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d’un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® dans les situations qui nécessitent des raccordements d’extrémité plus longs.

Passe-cloisons

Passe-cloisons

Raccords à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® pour des raccordements étanches et fiables. Disponibles dans divers matériaux et plusieurs diamètres pour répondre aux besoins de vos applications.

Raccords passe-cloison courts

Raccords passe-cloison courts

Permettant de créer des raccordements étanches à travers une cloison, ces raccords passe-cloison courts seront utilisés dans des applications haute pureté nécessitant des composants compacts.

Raccords à souder

Raccords à souder

Raccordez de manière permanente des tubes et des composants pour créer une liaison solide et étanche qui confère une grande fiabilité aux joints métal sur métal. 

Réducteurs

Réducteurs

Conçus pour les systèmes très haute pureté, ces raccords très fiables relient des tubes de différentes tailles et offrent une excellente étanchéité.

Unions

Unions

Les raccords VCR® Swagelok sont les premiers raccords pour le vide et sont devenus la référence dans l’industrie pour les raccordements avec étanchéité par contact métal sur métal.

Écrous, joints et accessoires

Écrous, joints et accessoires

Obtenez une étanchéité durable allant du vide à des pressions positives avec ces ressources.

Kataloge zu VCR-Verschraubungen mit Metalldichtung

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Fluidsystem mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok<sup>®</sup>

Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®

Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Vorteile entdecken

Ressourcenzentrum

나사 가공 Swagelok 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별

경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.

석유 굴착기(Oil Rig) 작업자
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

간격 측정 검사기를 사용하여 Swagelok 튜브 피팅의 정확한 설치 여부를 확인하는 방법
Swagelok 튜브 피팅 설치

이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.