text.skipToContent text.skipToNavigation
Фитинг под приварку

Фитинги Swagelok® под приварку

Фитинги Swagelok под приварку обеспечивают стабильные качества, необходимые для поддержания эффективности и безопасности газовых и жидкостных систем на промышленных установках, включая сверхвысокой степени чистоты.

Показать все фитинги под приварку

Компания Swagelok предлагает широкий выбор приварных фитингов различных размеров, форм и материалов для многочисленных областей применения. В ассортименте представлены фитинги для стыковой и раструбной сварки, труб высокой степени чистоты и общепромышленного назначения, сварные переходники, фитинги для подводной сварки. Компактные фитинги Swagelok Micro-Fit® обеспечивают расход и сервисные параметры, аналогичные фитингам большего диаметра, что крайне полезно в условиях ограниченного пространства.

Фитинги для стыковой сварки выпускаются в размерах от 1/8 до 1 дюйма (а также 6-18 мм) из нержавеющей стали 316, 316L, 316L VAR и 316L VIM-VAR. Предназначены для выравнивания и обеспечения постоянной толщины стенок, а фитинги для раструбной сварки имеют толстые стенки для длительной работы в суровых условиях. Решающее значение имеет выбор материала фитингов, труб, и трубок для приварки. Использование совместимых материалов обеспечит одинаковые коэффициенты расширения и снизит вероятность некачественных сварных швов, овальности либо смещения размеров, которые негативно влияют на общее качество сварки.

Написать консультанту

Categorías de Accesorios para Soldar

Accesorios Micro-Fit para soldadura de tubo a tope de alta pureza

Accesorios Micro-Fit para soldadura de tubo a tope de alta pureza

Los accesorios para soldar tubo a tope Micro-Fit se adaptan a sistemas que requieren miniaturización a la vez que ofrecen valores nominales de caudal y servicio iguales a los de racores para soldar de mayor tamaño.

Accesorios para Soldadura a Tope

Accesorios para Soldadura a Tope

Los accesorios para soldar a tope rectos, en codo, en te y en cruz tienen un diámetro con acabado de precisión para adaptarse al diámetro del tubo y crear conexiones de alta integridad.

Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre

Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre

Los accesorios para soldar por encastre mecanizados con precisión aseguran que el tubo se instale correctamente y tienen una pared fina para reducir el aporte de calor de la soldadura.

Adaptadores para soldar

Adaptadores para soldar

Los accesorios adaptadores para soldar de alta integridad ofrecen solidez y fiabilidad y satisfacen sus requisitos de calidad y resistencia a la corrosión. 

Каталоги фитингов под приварку

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Жидкостные и газовые системы с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®

Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.

Узнайте о преимуществах

Ресурсы Swagelok специально для вас

Raccords pour tubes Swagelok filetés
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage

Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.

Des ouvriers sur une plateforme pétrolière
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des pressions moyennes avec des raccords à compression

Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Utilisation d’un calibre de contrôle pour vérifier qu’un raccord pour tube Swagelok a été installé correctement
Installation des raccords pour tubes Swagelok

Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.

Raccords à souder

Raccords à souder

Swagelok propose des raccords à souder fabriqués dans des matériaux divers, aux formes et aux dimensions variées, qui s’adaptent à toutes les applications industrielles ou haute pureté. Robustes et fiables, ces raccords permanents à haute intégrité sont fabriqués dans divers alliages pour satisfaire vos critères de qualité et de résistance à la corrosion.

Notre gamme se compose des produits suivants :

  • Raccords pour tubes à souder bout à bout haute pureté Micro-Fit®
  • Raccords pour tuyaux à souder par emboîtement
  • Raccords à souder submersibles
  • Raccords pour tubes à souder bout à bout en automatique
  • Raccords pour tubes à souder bout à bout
  • Raccords pour tubes à souder par emboîtement en automatique
  • Raccords pour tubes à souder par emboîtement
  • Raccords adaptateurs à souder

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.