text.skipToContent text.skipToNavigation
逆止弁

Swagelok®逆止弁/エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁)

Swagelok逆止弁を使用すると、一般的なアプリケーションや高純度アプリケーションにおいて逆方向の流れを制御することができます。クラッキング圧力調節可能型またはクラッキング圧力固定型を選ぶことができます。また、Swagelokエクセス・フロー・バルブ(過流防止弁)は、バイパス機構を排除することで、システムの整合性や安全性を高めています。

逆止弁 | 流体の流れを一定方向に維持します。
エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁) | 二次側での流体の過剰流出を防止します。

逆止弁を見る

Swagelok®逆止弁を使用すると、流体の流れを一定方向に維持することができます。Swagelok逆止弁は、ポペット式リフト式溶接式などさまざまなタイプがあり、中圧/高圧の一般的なアプリケーションや高純度 アプリケーションに使用することができます。

Swagelok逆止弁は、さまざまなエンド・コネクションやシール材質を選ぶことができるため、ユーザーのシステムやプロセス流体に適した、容易に統合可能なソリューションを見つけることができます。一部のSwagelok逆止弁には溶接式デザインを採用しているため、高純度アプリケーションにおいてシステム流体を確実に封止することができます。また、Oリングを使用していない超高純度用フルオロポリマー・ポペット式逆止弁を使用すると、流れを最大限化すると同時に差圧を低減し、たまり部分を排除し、漏れの無い優れたシール性能を実現することができます。

Swagelok®エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁) XSシリーズは、バルブの二次側で流れが過剰になるとスロット・ポペットがトリップ位置に移動し、システム流体の過剰流出を阻止します。その後、一次側と二次側の圧力が均等になるとポペットがリセットされます。エクセス・フロー・バルブを使用すると、複雑なバイパス機構が不要になり、メンテナンス時間を削減することができます。

クラッキング圧力と再シール圧力との違いを理解し、逆止弁が適切に機能しているか確認しましょう。

動画を見る

Categorías de Válvulas Antirretorno

Recambios y Accesorios

Recambios y Accesorios

ポペット式逆止弁のメンテナンス用の交換用部品/アクセサリーとして、デフレクター・キャップやメンテナンス用アクセサリー(スプリング・キット、シール・キット、ポペット交換キットなど)を幅広く取り揃えています。

Válvulas Antirretorno Totalmente Soldadas de Alta Pureza Serie CW

Válvulas Antirretorno Totalmente Soldadas de Alta Pureza Serie CW

El diseño totalmente soldado de las válvulas antirretorno soldadas de alta pureza ofrece una contención fiable del fluido del sistema, mientras que el cuerpo de acero inoxidable 316L ofrece una mayor pureza del material.

Válvulas Antirretorno, Series C, CP, CH

Válvulas Antirretorno, Series C, CP, CH

Hay disponibles válvulas antirretorno con obturador de acero inoxidable y latón, con una gran variedad de conexiones finales y presiones de disparo ajustables o fijas.

Válvulas antirretorno por gravedad, Serie 50

Válvulas antirretorno por gravedad, Serie 50

Las robustas válvulas antirretorno por gravedad de acero inoxidable limitan el retorno del caudal a presiones hasta 413 bar (6000 psig) y temperaturas hasta 482°C (900°F).

Válvulas de Exceso de Caudal

Válvulas de Exceso de Caudal

Aumente la seguridad del sistema evitando la liberación incontrolada de los fluidos del sistema en caso de rotura de la línea aguas abajo con válvulas de exceso de caudal.

ミディアム・プレッシャー逆止弁、CV シリーズ

ミディアム・プレッシャー逆止弁、CV シリーズ

ミディアム・プレッシャー逆止弁は、システム圧力の封止および流体制御により、逆方向の流れを防止します。

水素用逆止弁

水素用逆止弁

水素アプリケーションの安全性を高めるべく、Swagelok®水素用逆止弁 FKシリーズは、信頼性の高い締め切り、一定方向の流れの維持、高圧のサポートを実現します。
超高純度用ポリマー逆止弁、CHPシリーズ

超高純度用ポリマー逆止弁、CHPシリーズ

CHPシリーズ超高純度用フルオロポリマー・ポペット式逆止弁(エラストマー・フリー)は、超高純度用途において逆流を防止します。

逆止弁のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

流量を計算して適切なバルブを選定する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

バルブやホースのタグ
バルブやホースのタグを用いたメンテナンス・プログラム改善策

今回は、一般産業用流体システム全体でホースとバルブを対象とするタグ・システムを導入することで、メンテナンスの簡素化とシステム停止時間の最短化を実現する方法について、スウェージロックの専門スタッフ2人が紹介します。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。