레귤레이터 — 스프링 역압(Back-Pressure) 레귤레이터
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
스프링 역압(Back-Pressure) 레귤레이터 — 역압(Back-Pressure) 레귤레이터
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffMaximaler EingangsdruckDruckregelbereichAnschlüsseAnschluss-KonfigurationKBP1E0A4A5A20000 316 스테인리스강 50psig (3.4bar) 0 ~ 50psig(3.4bar) 1/4인치 암나사 NPT A KBP1F0A4A5A20000 316 스테인리스강 100psig(6.8bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT A KBP1F0D4A5A20000 316 스테인리스강 100psig(6.8bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT D KBP1G0A4A5A20000 316 스테인리스강 250psig(17.2bar) 0 ~ 250psig(17.2bar) 1/4인치 암나사 NPT A KBP1J0A4A5A20000 316 스테인리스강 500psig(34.4bar) 0 ~ 500psig(34.4bar) 1/4인치 암나사 NPT A
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden