text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvula de Diafragma

Válvulas de Diafragma Swagelok®

Las válvulas de diafragma Swagelok mejoran la eficiencia del sistema a la vez que ofrecen un cierre efectivo del caudal, minimizando las áreas de atrapamiento y facilitando la purga con un paso de caudal totalmente dinámico. Sus ciclos de vida son largos y están disponibles en diversos tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer los requisitos de los sistemas de aplicaciones de alta pureza y ultra alta pureza (UHP).

Ver Válvulas de Diafragma

Las válvulas de diafragma Swagelok están disponibles en varios tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer las necesidades de las aplicaciones de alta pureza y UHP. Tienen coeficientes de caudal que van de 0,20 a 13. Sus pasos de caudal dinámicos y su construcción resistente a la corrosión las hacen ideales para las aplicaciones en las que la limpieza es crítica. Los usuarios pueden elegir entre las opciones de actuador manual, neumático y con bloqueo.

Las válvulas de diafragma Swagelok se pueden utilizar en aplicaciones de deposición de capas atómicas (ALD), alto caudal, sistemas modulares de gas, inmersión térmica y aplicaciones de ultra alta pureza que requieran la construcción con componentes de fluoropolímero.

  • Las válvulas de diafragma Swagelok sin muelles serie DE para sistemas modulares de gas son fáciles de instalar, ofrecen una indicación visual del sentido del caudal y tienen un diseño de asiento que mejora la estabilidad térmica.
  • Las válvulas de diafragma para distribución de gas Swagelok ofrecen una combinación de resistencia, flexibilidad y vida útil para apoyar una amplia gama de aplicaciones de cierre de ultra alta pureza, distribución de gas y aislamiento.
  • Las válvulas de diafragma de inmersión térmica Swagelok pueden estar totalmente contenidas dentro de un entorno de alta temperatura y alta pureza, lo que las hace opciones idóneas para aplicaciones de ALD y de suministro de precursores.
  • Las válvulas de diafragma Swagelok de fluoropolímero de ultra alta pureza son una sólida solución para la distribución de productos químicos UHP, agua desionizada y sistemas de distribución de productos químicos a granel.

¿Tiene alguna pregunta sobre las válvulas de diafragma?

Contacte con los Especialistas Locales

Категории

Беспружинные мембранные клапаны для модульных газовых систем, 1,125 дюйма, серия DE

Беспружинные мембранные клапаны для модульных газовых систем, 1,125 дюйма, серия DE

Надежные и современные регулирующие клапаны с беспружинной конструкцией идеально подходят для эффективной работы в модульных газовых системах.

Высокотемпературные погружные мембранные клапаны, серия DH

Высокотемпературные погружные мембранные клапаны, серия DH

Для применения в высокотемпературной среде, например в системах с атомно-слоевым осаждением (ALD) и системах доставки прекурсоров используются высокотемпературные погружные мембранные клапаны.

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

Подробнее о качественных компонентах для обслуживания клапанов с мембранным уплотнением, запасных частях и дополнительном оборудовании, включая ремкомплекты мембран, уплотнений, штока и приводов.

Запорные мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серия DP

Запорные мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серия DP

Подробнее о запорных мембранных клапаны сверхвысокой степени чистоты с прямой конфигурацией и ручным управлением, многоходовые и модульные для монтажа на поверхность (MSM) со встроенными приводами.

Мембранные клапаны высокой степени чистоты и высокого давления, серии DL и DS

Мембранные клапаны высокой степени чистоты и высокого давления, серии DL и DS

Откройте для себя мембранные клапаны высокого давления и высокой чистоты с многократным отсечением, полностью укомплектованным наконечником штока, мягким седлом, традиционным дном и креплением на панель.

Мембранные клапаны для большого объема газа, серия LD

Мембранные клапаны для большого объема газа, серия LD

Предлагаются мембраны для распределения и отсечения газов в больших объемах и с высоким расходом в системах сверхвысокой степени чистоты.

Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты для высокого расхода, серия DF

Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты для высокого расхода, серия DF

Увеличьте циклический срок службы с помощью беспружинных мембранных клапанов для интенсивного расхода. Отсутствие пружин и резьбы повышает необходимую чистоту, а беспрепятственная проточная часть улучшает качество продувки.

Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты и высокого давления, серия DPH

Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты и высокого давления, серия DPH

Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты и высокого давления выпускаются в различных размерах, материалах и конфигурациях для широкого применения.

Многоклапанные блоки

Многоклапанные блоки

Узнайте больше о многоклапанных блоках с клапанами на мембранном уплотнении. Разработанные для надежной работы блоки обеспечивают высокую чистоту и точный контроль рабочих сред.

Фторполимерные мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серия DRP

Фторполимерные мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серия DRP

Обеспечьте оптимальную производительность и долговечность сверхчистых (UHP) химических систем за счет беспрепятственного пути прохождения потока, чтобы свести к минимуму загрязнение флюидов.

Catálogos de Válvulas de Diafragma

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Calculadora de coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) Swagelok para válvulas

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Selección de válvulas para sistemas de toma de muestra de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Reducción de las emisiones incontroladas en las industrias química y de refino
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones

Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Válvulas de cierre en un sistema de fluidos industrial
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre

El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Montaje en sala limpia de una válvula Swagelok ALD20 UHP para uso en la industria del semiconductor
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor

Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.